Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Сотрудник в Digital Factory

Система IIoT в качестве моста между ОТ и ИТ OT meets IT – сделать данные доступными из любого места, читаемыми и поддающимися оценке

Собранные данные часто хранятся в информационных хранилищах производства, потому что они не имеют нужного формата или потому что нет связи с системами более высокого уровня.

С нашей системой IIoT вы получите:

  • Простое и надежное соединение для обмена данными между ОТ и ИТ.
  • Безграничные возможности для расширения с помощью открытой платформы, не требующей знаний программирования.
  • Стандартизированные данные в режиме реального времени, которые можно анализировать исторически благодаря меткам времени.
OT meets IT

Объединение различных требований, стандартов и настроек

В ОТ и ИТ генерируются и собираются данные. Однако исторически сложилось так, что обмен данными возможен лишь в ограниченной степени из-за различных типов связи и технологий, а также требует больших затрат времени и средств. Под влиянием изменений в технологии постоянно растет число устройств на производстве.

Для соединения этих двух сред необходим мост, который соединит оба мира, не заставляя их меняться. Кроме того, этот мост должен обеспечивать безграничную и целостную обработку данных в любое время, чтобы все устройства и системы ОТ и ИТ могли общаться и обмениваться данными друг с другом. Для того чтобы соответствовать требованиям Digital Factory, необходимо обеспечить возможность гибкой адаптации к изменяющимся условиям.

Сотрудник перед монитором с PLCnext Store

Система IIoT – безграничный обмен данными благодаря открытым интерфейсам

Система IIoT от Phoenix Contact является масштабируемым, открытым и высокогибким интерфейсом между ОТ и ИТ. К ПО на базе PLCnext относятся три основные составные части:

Система IIoT
Сама система IIoT является основной составной частью решения и включает в себя базовую библиотеку с основополагающими функциями, элементами и визуализациями. В рамках этой структуры собранные данные нормализуются и сохраняются. Масштабируемость дает возможность применения как Raspberry Pi, так и высокопроизводительных ПК. Кроме того, возможна связь с нашим интеллектуальным решением, MLnext Technology, для обнаружения аномалий с помощью предиктивного обслуживания на производстве.

Встроенные соединители
Встроенные соединители (in-apps) отвечают за сбор данных в среде ОТ и ИТ. При этом для каждого протокола связи требуется свой соединитель. Циклически собираемые данные хранятся без преобразования с меткой времени.

Внешние соединители
Внешние соединители (out-apps) отвечают за дальнейшую обработку данных. По запросу ОТ или ИТ-устройства стандартизированные данные преобразуются в соответствующий формат вывода и отправляются с требуемыми интервалами.

Познакомьтесь с системой IIoT прямо в нашем PLCnext Store.

Наша система IIoT благодаря открытой архитектуре позволяет объединять неограниченные возможности подключения с максимальной независимостью.

Штефан Шнаке, Менеджер по поддержке производственных данных
Штефан Шнаке
Человек анализирует данные на экранах

Объедините в сеть ваши ОТ и ИТ еще сегодня

Система IIoT предлагает вам:

  • Максимальную свободу и независимость от производителя благодаря открытым интерфейсам и возможности создания собственных соединителей.
  • Наилучшая возможная производительность и перспективность с помощью просто заменяемой платформы аппаратного обеспечения PLCnext.
  • Недорогое решение для объединения ОТ и ИТ с помощью готовых к использованию соединителей и помощника конфигурирования новых соединителей.
  • Возможность сделать данные доступными, а также читаемыми для любой ОТ и ИТ-системы или устройства.
Индивидуальные и масштабируемые решения
Давайте вместе найдем наиболее подходящее для вас решение

Оцифруйте ваше производство сейчас и сохраните вашу конкурентоспособность в будущем.

Связаться сейчас
Сотрудники на Digital Factory

В чем разница между ОТ и ИТ?

ИТ означает «информационные технологии» и включает в себя готовность и управление данными, а также аппаратное и программное обеспечение для этого. Они сосредоточены на обеспечении конфиденциальности и целостности данных.

Операционные технологии (ОТ), напротив, представляют собой аппаратное и программное обеспечение для контроля за производством и управления его процессами. Они характеризуются длительным жизненным циклом продукции, разнообразием устройств и производителей, различными протоколами связи и строгими экологическими нормами. При этом подключенные к программируемому логическому контроллеру датчики и исполнительные элементы следят за каждым действием в инфраструктуре. Современные технологии радиосвязи, как то Bluetooth 5.0 или WLAN, также используются.
На первый план выносится безопасность персонала, а также максимальная надежность и эффективность производственного процесса.

Промышленный интернет вещей (IIoT) включает комплексный контроль и управление процессами в Digital Factory. Независимо от отрасли применения IIoT всегда следует новейшим технологиям и тем самым удовлетворяет требованиям оцифрованного производства.