Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Аварийное оповещение, чтобы исключить отказы

Просто и надежно контролируйте аналоговые и цифровые значения при помощи мобильной сети. Компактная система сигнализации TC MOBILE I/O X200 проинформирует о статусе или неисправностях оборудования даже в полевых условиях. Маршрутизатор мобильной связи и контроллер со встроенным модемом ILC 151 GSM/GPRS дополнят этой возможностью вашу основную задачу.

Все решения позволяют пересылать текстовые сообщения посредством SMS или электронной почты и использовать коммутационные выходы, например, для разблокировки машины. Это помогает предотвращать ущерб и простои, а также избегать затратных мероприятий по ремонту на месте.

  • Сокращение случаев простоя машин и установок благодаря системе автоматического оповещения посредством SMS и электронной почты
  • Сокращение затрат на связь благодаря событийно-ориентированной системе оповещения
  • В качестве совместимого устройства достаточно мобильного телефона
  • Сети мобильной связи доступны по всему миру
  • Интеграция в существующие системы управления
Схема принципа действия аварийного оповещения посредством сети мобильной связи

SMS-сообщения обеспечивают человеку и машинам возможность доступа к аварийным сигналам и коммутационным операциям

Сеть при помощи SMS

Оповещение об аварийных состояниях и критических значениях с помощью SMS до сих пор имеет некоторые преимущества в сравнении с более современными методами связи. Текстовые SMS-сообщения доставляются даже при неуверенном сигнале мобильной сети, когда с передачей голоса и данных могут быть проблемы. То есть этот способ отличается наиболее надежной доступностью в неблагоприятных условиях приема.

В тех случаях, когда аварийное оповещение должно быть интегрировано в систему управления, а не служить для уведомления техников на местах, технология также предлагает оптимальное решение. С помощью контроллера и маршрутизатора мобильной связи Phoenix Contact в сочетании с функциональным блоком RESY+ возможен прием SMS-сообщений и дополнительная передача в систему управления, например, через интерфейс OPC.