Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Технология дистанционного управления для всех случаев От системы управления до полевого уровня

Какое средство передачи данных является оптимальным для вашего случая применения? Если канал передачи данных должен покрывать значительное расстояние, рекомендуется использовать оптоволоконные кабели. При отсутствии коммуникационных линий имеющиеся сети мобильной связи являются хорошей альтернативой. Phoenix Contact предлагает необходимые компоненты для всех средств передачи данных: от медиаконвертеров для перехода на оптоволокно и (мобильных) модулей радиосвязи до подходящих штекеров, кабелей и антенн.

Изображение эффективного дистанционного управления для любого применения

Дистанционное управление через различные средства связи

Свойства сред передачи данных

Таблица свойств сред передачи для технологии дистанционного управления

Сравнение сред для систем телеуправления

Решения для дистанционного управления

Диаграмма: Передача трафика данных по VPN в диспетчерскую через TC ROUTER
Диаграмма: Умные услуги с открытой, масштабируемой платформой промышленного интернета вещей Proficloud.io
Топология: Последовательная передача данных по полевой шине с расширителями
Диаграмма: Связь через медиаконвертер с удаленными установками
Диаграмма: Передача измеренных значений и уровней с помощью беспроводных технологий
Диаграмма: Передача трафика данных по VPN в диспетчерскую через TC ROUTER

Для непрерывного сбора данных Вашего технологического процесса компания Phoenix Contact предлагает устройства мобильной связи, поддерживающие все технологические стандарты (5G, 4G, 3G и 2G). Благодаря тому, что сеть мобильной связи доступна по всему миру, устройства помогают обеспечить надежную связь даже в районах со слабой инфраструктурой.
В зависимости от требований к каналу связи, с помощью SMS-оповещения по простым протоколам удаленного управления или широкополосного VPN-соединения с центром управления можно связать как миниатюрные внешние станции, так и целые парки оборудования – удаленные насосные станции и т.п.

Подробнее о промышленных маршрутизаторах
Диаграмма: Умные услуги с открытой, масштабируемой платформой промышленного интернета вещей Proficloud.io

В качестве открытой масштабируемой платформы промышленного интернета вещей Proficloud.io предлагает интеллектуальный обмен данными, сетевые компоненты, системы управления (SPS), умные сервисы, подробный анализ данных и самый высокий уровень безопасности.

Воспользуйтесь безграничными возможностями облачного решения для непрерывной передачи данных. Proficloud.io обеспечивает возможность простого и надежного объединения в сеть децентрализованных полевых устройств через интернет.

Подробнее о Proficloud.io
Топология: Последовательная передача данных по полевой шине с расширителями

Расширители Ethernet позволяют экономично объединять сети Ethernet или последовательные шинные системы на больших расстояниях. Возможны гигабитные приложения и дальность действия до 20 км. Используйте существующие кабели для сложных сетевых установок и минимизируйте инвестиционные затраты. Выберите расширитель, подходящий для вашей области применения.

Подробнее о расширителях Ethernet
Диаграмма: Связь через медиаконвертер с удаленными установками

Оптоволоконные конвертеры для Ethernet и полевых шин позволяют заменить медные интерфейсы на помехозащищенные оптоволоконные кабели — без больших затрат на защиту от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов. Еще одним преимуществом оптической передачи данных является увеличение максимальной дальности до 80 км при соединении «точка-точка».

Подробнее о медиаконвертерах
Диаграмма: Передача измеренных значений и уровней с помощью беспроводных технологий

Системы радиосвязи производят сбор измеряемых величин и системной информации из удаленных или труднодоступных участков и передают их на центральный пульт управления. Для систем дистанционного управления это является надежной и экономичной альтернативой кабельным трассам, прежде всего при расширении установок новыми участками или замене поврежденных кабелей связи. Модули радиосвязи имеют различные интерфейсы и функционируют в качестве шлюза между локальными датчиками и исполнительными элементами рабочей станции и центром управления.

Подробнее о Radioline
Логотип LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Стать частью нашего сообщества сейчас!

Промышленные коммуникационные сети дают нам возможность надежно передавать данные от полевых устройств через уровень управления вплоть до облака. На нашей странице LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security Вы найдете интересную информацию по темам доступности сети, кибербезопасности, дистанционного обслуживания и многое другое. Станьте частью нашего сообщества!