Гигабитный расширитель Ethernet и последовательный расширитель

Гигабитный расширитель и расширитель Ethernet

Расширители Ethernet позволяют экономично объединять сети Ethernet на больших расстояниях. Возможны гигабитные приложения и дальность действия до 20 км. Используйте существующие кабели для сложных установок Ethernet и минимизируйте инвестиционные затраты. Выберите расширитель, подходящий для Вашей области применения.

Go to Product Detail Page for item 1319319
EXTENDER 1010 ETH COAX-G - Расширители Ethernet
EXTENDER 1010 ETH COAX-G - Расширители Ethernet
1319319

Гигабитный расширитель Ethernet, расширение сети при помощи коаксиального кабеля до 1 километра и пропускной способности до 1 Гбит/с, функция Power over Link (PoL) для электропитания дополнительных устройств посредством коаксиального кабеля

Go to Product Detail Page for item 2702255
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Расширители Ethernet
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Расширители Ethernet
2702255

Управляемый расширитель Ethernet, точка-точка, линейные и кольцевые структуры, скорость передачи до 30 Мбит/с, удаленность до 20 км по заводским медным кабелям, сменное устройство для защиты от перенапряжения, 2 порта SHDSL, 4-портовый коммутатор, диагностика через дисплей и Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1319322
EXTENDER 2010 ETH TP-G - Расширители Ethernet
EXTENDER 2010 ETH TP-G - Расширители Ethernet
1319322

Гигабитный расширитель Ethernet, расширение сети при помощи кабеля с витой парой до 1 километра и пропускной способности до 1 Гбит/с, функция Power over Link (PoL) для электроснабжения дополнительных устройств посредством кабеля с витой парой, функция Power over Ethernet (PoE)

Go to Product Detail Page for item 2702258
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2702258

Сменный модуль защиты от перенапряжения, только для расширителя Ethernet TC EXTENDER 6004 ETH-2S (2702255), 2 порта SHDSL, двухжильная защита для проводников SHDSL без потенциала земли, двухступенчатая схема защиты

Go to Product Detail Page for item 1319321
EXTENDER 1010 ETH TP-G - Расширители Ethernet
EXTENDER 1010 ETH TP-G - Расширители Ethernet
1319321

Гигабитный расширитель Ethernet, расширение сети при помощи кабеля с витой парой до 1 километра и пропускной способности до 1 Гбит/с, функция Power over Link (PoL) для электроснабжения дополнительных устройств посредством кабеля с витой парой

Go to Product Detail Page for item 1319320
EXTENDER 2010 ETH COAX-G - Расширители Ethernet
EXTENDER 2010 ETH COAX-G - Расширители Ethernet
1319320

Гигабитный расширитель Ethernet, расширение сети при помощи коаксиального кабеля до 1 километра и пропускной способности до 1 Гбит/с, функция Power over Link (PoL) для электропитания дополнительных устройств посредством коаксиального кабеля, функция Power over Ethernet (PoE)

Go to Product Detail Page for item 2702409
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Расширители Ethernet
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Расширители Ethernet
2702409

Второе поколение: неуправляемый расширитель Ethernet, для соединений точка-точка, линейные и кольцевые структуры, скорость передачи данных до 30 Мбит/с, удаленность до 20 км по заводским медным кабелям, диагностика при помощи USB и светодиодов, 2 порта SHDSL, 1 порт LAN

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Модем
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Модем
2313669

Промышленный расширитель SHDSL для последовательных интерфейсов RS-232/422/485, точка-точка и линейные структуры, последовательная передача данных со скоростью до 2000 кбит/с по кабелям предприятия, диагностика посредством USB и СИД, два настраиваемых выхода аварийнй сигнализации

Обзор гигабитных расширителей и расширителей Ethernet

Гигабитный расширитель
Расширители Ethernet
Гигабитный расширитель

Расширители Ethernet

Цель использования Подключение и снабжение единиц с высокими требованиями к пропускной способности, например, видеоприложений Объединение нескольких единиц в сети автоматизации, например, с помощью PROFINET, Modbus/TCP и т.д.
Топология Точка-точка Точка-точка, линейные и кольцевые структуры
Кабель Гигабитные витые пары или коаксиальные кабели Любая двухпроводная линия
Расстояние До 1 км До 20 км
Скорость передачи данных До 1 Гбит/с До 15 Мбит/с (30 Мбит/с)
Питание удаленных единиц Power over Link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Диагностика Локально через светодиод Локально через светодиод, удаленно через IP, программное обеспечение PSI-CONF или управление через веб-интерфейс
Управление - Через IP/SNMP v2/v3
Ввод в эксплуатацию Plug & play Plug & play
Безопасность Шифрование маршрутов Шифрование маршрутов, VLAN
Резервирование Резервирование линии Резервирование маршрутов, резервирование IP через STP/RSTP

Гигабитный расширитель


Два гигабитных расширителя с кабелями

Гигабитный расширитель: высокоскоростной Ethernet до 1 км

Гигабитные расширители рассчитаны на широкополосные гигабитные приложения при помощи двухжильных проводов и коаксиальных кабелей до 1 км. Используйте существующие кабели для требовательных приложений Ethernet и минимизируйте инвестиционные затраты на установку.

С помощью функций Power over Link (PoL) и Power over Ethernet (PoE) Вы обеспечиваете питание подключенных единиц через линии передачи данных.

Преимущества для Вас

  • Высокая пропускная способность и дальность действия для сетей Ethernet (1 Гбит/с – до 1 км)
  • Использование существующих гигабитных витых пар или коаксиальных кабелей
  • Power over Link (PoL) - питание удаленных гигабитных расширителей по гигабитной витой паре или коаксиальному кабелю
  • Power over Ethernet (PoE) – электроснабжение удаленных конечных устройств PoE
  • Простота ввода в эксплуатацию посредством plug & play

Профессиональное видеонаблюдение для всех сфер применения

Цифровизация передачи видео дает множество преимуществ, таких как материал с высоким разрешением изображения и гибкие сетевые структуры. Но не хватает соответствующих технологий. Часто существуют только коаксиальные кабели или другие двухпроводные линии, которые делают передачу Ethernet невозможной. Кроме того, расстояния часто превышают разрешенные при Ethernet 100 м.

Гигабитные расширители Ethernet обеспечивают широкополосную передачу видеосигналов Ethernet по существующим двухпроводным линиям, будь то двухжильный или коаксиальный кабель. Так Вы получаете выгоду от современной технологии Ethernet. В то же время Вы избегаете высоких затрат на монтаж благодаря рациональному использованию существующих кабелей.

Два гигабитных расширителя с двухжильным проводом и коаксиальным кабелем

Гигабитные расширители Ethernet с высокой дальностью действия и пропускной способностью

Большие расстояния и пропускная способность

Устройства позволяют использовать существующие гигабитные витые пары или коаксиальные кабели для обеспечения связи Ethernet с высокой пропускной способностью на больших расстояниях.

Гигабитные расширители Ethernet обеспечивают работу широкополосных приложений Ethernet со скоростью до 1 Гбит/с на расстоянии до 1 км. Это намного превышает стандартное расстояние в диапазоне Ethernet, составляющее максимум 100 м. Это означает, что при использовании Ethernet нет серьезных ограничений на расширение сети.

Существующие гигабитные двухпроводные линии или коаксиальные кабели достаточны для надежной передачи данных. Конечно, Вы можете использовать имеющийся кабель CAT Ethernet, но это не обязательно.

Гигабитный расширитель с функциями PoL и Power over Ethernet

Гигабитный расширитель для видеонаблюдения

Передача питания

Энергия также может передаваться по линиям данных. Благодаря функции PoL и PoE гигабитные расширители получают напряжение между собой, а также снабжают конечных пользователей PoE.

Это означает, что удаленный гигабитный расширитель и конечные устройства Power over Ethernet не нуждаются в отдельном блоке питания. Монтаж становится более простым и быстрым. Это приводит к большому сокращению издержек в следствие меньшего количества оборудования и монтажа.

Расширители Ethernet


Расширитель Ethernet в косой проекции

Объединение сетей Ethernet на расстоянии до 20 км при помощи простых двухпроводных линий

Расширители Ethernet позволяют объединять сети Ethernet на расстоянии до 20 км при помощи простых двухпроводных линий. При этом Вы можете сочетать в одной сети управляемые и неуправляемые расширители Ethernet. Эта новая комбинация расширителей способна объединять не только простые Ethernet-соединения типа «точка-точка», но и протяженные IP-сети. Кроме того, устройства обеспечивают возможность особенно простой процедуры ввода в эксплуатацию по принципу plug & play, а также экономичного формирования сетей и диагностики всех устройств и участков по IP. Благодаря использованию всего одного управляемого устройства все участки расширителей и абоненты сети легко контролируются дистанционно. В случае возникновения неожиданных событий, например, ослабления участка, приходит предупреждение с подробным описанием.

Преимущества для Вас

  • Передача данных по протоколу Ethernet на расстояние до 20 километров по любому двухпроводному медному проводу
  • Простота ввода в эксплуатацию посредством plug & play
  • Экономия времени и средств благодаря автоматическому определению топологии и скорости передачи данных
  • Увеличение количества без останова и без реактивного воздействия посредством любых двухпроводных кабелей
  • Гибкое применение в двухточечной, линейной и кольцевой топологиях

Расширитель Ethernet: применение в городском хозяйстве

В этой истории успеха компания Stadtwerke Bad Pyrmont рассказывает об успешном использовании расширителей Ethernet на своем предприятии. Устройства могут использоваться для подключения сетей Ethernet протяженностью до 20 км по двухпроводным кабелям. Простой ввод в эксплуатацию по технологии plug & play обеспечивает экономичное подключение к сети и диагностику всех устройств и линий через IP.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше о преимуществах и возможных применениях расширителей Ethernet.

Управляемые расширители Ethernet со сменной защитой от перенапряжений

Управляемый расширитель Ethernet делает Вашу сеть Ethernet простой и экономичной

Управляемые расширители Ethernet

При помощи управляемого расширителя Ethernet можно выполнять централизованную диагностику всех устройств и участков по IP и автоматически передавать сообщения в диспетчерскую по протоколу ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​)​.​

Характеристики:

  • Критические IP-сети можно виртуально изолировать посредством VLAN (Virtual Local Area Network) и таким образом повысить их безопасность.
  • Доступность всей сети Ethernet поддерживается даже в аварийных случаях. Так при необходимости благодаря STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) можно снова активировать резервные сетевые пути, например, при отказе соединения.
  • Также удаленные системные события неуправляемых расширителей Ethernet можно теперь подробно диагностировать и сигнализировать о них посредством сообщений SNMP.

Устройство имеет интеллектуальную, заменяемую и полноценную защиту от перенапряжений. Таким образом по протоколу SNMP можно передавать, к примеру, следующие оповещения:

  • Достигнут предел мощности, рекомендуется замена
  • Перегрузка, требуется замена
Неуправляемый расширитель Ethernet

Plug&play и в кольцевых структурах

Неуправляемый расширитель Ethernet

Неуправляемый расширитель Ethernet дает возможность простого ввода в эксплуатацию посредством plug & play. В отличие от управляемого расширителя, неуправляемые варианты обладают прозрачным протоколом для сети Ethernet. Устройство не имеет собственного IP-адреса. Это исключает наличие конфликтов при использовании в любой IP-сети и не требует знаний сетевых технологий.

Неуправляемый расширитель Ethernet поддерживает топологии «точка-точка», линейные и кольцевые структуры.

Примеры применения расширителя Ethernet

Передача данных по IP-сетям посредством любых двухпроводных линий на расстояния до 20 км
Способ соединения и контроля протяженных IP-сетей
Виртуальное сегментирование и безопасная организация IP-сетей с помощью VLAN
Передача данных по IP-сетям посредством любых двухпроводных линий на расстояния до 20 км

Для объединения в сеть можно использовать имеющиеся двухпроводные линии. Систему можно расширять в процессе работы без реактивного воздействия.

Базовые свойства для быстрого ввода в эксплуатацию по технологии plug & play:

• Не требуется конфигурирование
• Экономия времени благодаря автоматическому распознаванию топологии и скорости передачи данных
• Гибкое применение в двухточечной, линейной и кольцевой топологиях

Способ соединения и контроля протяженных IP-сетей

Система расширителей позволяет реализовывать не только простые Ethernet-соединения типа «точка-точка», но и протяженные IP-сети.

Благодаря использованию всего одного управляемого устройства все участки расширителей и единицы сети легко контролируются дистанционно.

Виртуальное сегментирование и безопасная организация IP-сетей с помощью VLAN

Посредством VLAN (Virtual Local Area Network) критические IP-сети можно виртуально изолировать и таким образом повысить их безопасность.