TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Расширители Ethernet
2702409

Подготавливается к требованиям CRA

Второе поколение: неуправляемый расширитель Ethernet, для соединений точка-точка, линейных и кольцевых структур, скорость передачи данных до 30 Мбит/с, удаленность до 20 км по медным проводам предприятия, диагностика при помощи USB и светодиодов, 2 порта SHDSL, 1 порт LAN. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Расстояния до 20 км
До 15,3 Мбит/с в 2-проводном режиме
До 30 Мбит/с в 4-проводном режиме
Надежный метод модуляции (SHDSL)
Автоматическое распознавание скорости передачи данных SHDSL
Прозрачная передача всех стандартных протоколов Ethernet: EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Прозрачность сети (без необходимости конфигурирования IP-адреса)
Автоматическое распознавание типа сетевого кабеля (Auto-MDI(X))
Автоматическое распознавание скорости передачи данных по сети (10/100 Мбит/с)
Простота ввода в эксплуатацию, Plug-and-Play
Возможность использования в будущем (поддержка IPv4 и IPv6)
2 цифровых выхода для передачи сигналов тревоги внешних контроллеров