PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
Модем
2313669
Промышленный расширитель SHDSL для последовательных интерфейсов RS-232/422/485, точка-точка и линейные структуры, последовательная передача данных со скоростью до 2000 кбит/с по кабелям предприятия, диагностика посредством USB и светодиодов, два конфигурируемых выхода аварийного сигнала. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Указание по применению | На данный момент мы готовим изделие таким образом, чтобы с 11 декабря 2027 года оно соответствовало требованиям Закона ЕС о киберустойчивости (CRA) на основе имеющейся в настоящее время информации по CRA. |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Тип изделия | Модем |
| MTTF | 693 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 301 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 121 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| MTBF | 1004 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 199 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) | |
| Прочие характеристики | Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA) |
| Гальваническая развязка | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,32 Вт |
| Тип сети | Выделенная линия |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 500 В AC (Согласно EN/МЭК 60079-7) |
| 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин) | |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC ±5 % (в качестве альтернативного или резервного - питание от системной платы шины или питание от сети.) |
| 5 В DC (только конфигурация, с помощью Mini USB, тип B) | |
| Потребляемый ток, типовой | < 180 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | ≤ 2 A (Для работы в комбинированной станции, через шинный соединитель для установки на монтажную рейку) |
| Функция | |
| Управление | Простое в применении ПО: направленное конфигурирование, семантический контроль, функции диагностики, журнал регистрации |
| Отображение состояний и диагностики | Индикаторы: VCC (напряжение питания), RD/TD (последовательная переча данных), ERR (неполадки), TERM (нагрузочный резистор активен), RS-232 (RS-232 активен) 2x LINK / 2x STAT (передача данных DSL, порт A и порт B), DIAG (диагностические сообщения) |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | Цифровой выход |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал, напряжение | 18 В DC ... 30 В DC (В зависимости от рабочего напряжения) |
| Выходной сигнал, ток | ≤ 150 мА (Защитой от короткого замыкания) |
| Питание | |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Сигнал | RS-232 |
| RS-422 | |
| RS-485 | |
| Modbus | |
| Данные: Интерфейс RS-232, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 0,11 / 0,3 / 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 230,4 кбит, NRZ |
| Тип подключения | Штекер D-SUB-9 |
| Дальность передачи | макс. 15 м |
| Нагрузочные резистор | 390 - 180 - 390 Ом (переключается) |
| Контроль потока данных / протокол | Программная поддержка квитирования, Xon/Xoff, аппаратная поддержка квитирования (RTS/CTS), совместимость с 3964 R, Modbus (RTU/ASCII), совместимость с различными протоколами - поддержка других протоколов |
| Данные: Интерфейс SHDSL согласно ITU-T G.991.2.bis | |
| Скорость последовательной передачи данных | 4-проводной режим: 64 кбит/с ... 30 Мбит/с |
| 2-проводной режим: 32 кбит/с... 15,3 Мбит/с | |
| Тип подключения | 2x 2-контактная вставная винтовая клемма COMBICON |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Дальность передачи | ≤ 20 км (в зависимости от скорости передачи данных и сечения провода) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 14 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 24 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Данные: USB 2.0 | |
| Тип подключения | Mini USB, тип B, 5-контактн. |
| Дальность передачи | < 5 м (только для настройки конфигурации и диагностики) |
| Данные: Интерфейс RS-422, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 кбит/с, NRZ |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Дальность передачи | ≤ 1200 м |
| Нагрузочные резистор | 390 - 180 - 390 Ом (переключается) |
| Формат файла / кодирование | Последовательно асинхронно UART/NRZ, 7/8 бит данных, 1/2 стоповых битa, 1 контрольный бит (чет, нечет, метка, пробел, нет), 9/10/11 бит длины знака |
| Контроль потока данных / протокол | самоуправляемый // Modbus RTU/ASCII |
| Данные: Интерфейс RS-485, согласно EIA/TIA-485, DIN 66259-4 / RS-485 2-проводный | |
| Скорость последовательной передачи данных | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 кбит/с, NRZ |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Дальность передачи | ≤ 1200 м |
| Нагрузочные резистор | 390 - 180 - 390 Ом (переключается) |
| Формат файла / кодирование | Послед. асинхронный UART/NRZ, 7/8 бит - данные, 1/2 - стоп-бит, 1 бит - четность, 10/11 бит - длина символа |
| Поддерживаемые протоколы | прозрачн., включая протокол 3964R |
| Контроль потока данных / протокол | самоуправляемый // Modbus RTU/ASCII |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Эксплуатация: 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Эксплуатация: 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (свободностоящий (расстояние справа и слева 40 мм), через устройство не запитываются другие модули) |
| -20 °C ... 55 °C (установка в ряд без промежутков и низкая рассеиваемая мощность расположенных рядом модулей) | |
| -20 °C ... 50 °C (в ряду без промежутков) | |
| -20 °C ... 45 °C (установка в ряд без промежутков и питания других модулей через устройство, 1,5 А) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF11ATEX2313643X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | 508 Listed |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50121-4 |
| Обозначение стандарта | Применение в железнодорожной отрасли |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Изделие устанавливается на защелках на монтажные рейки шириной 35 мм любого типа согласно EN 60715. |
| Используемый тип несущей рейки | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2313669 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC441 |
| GTIN | 4046356509220 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 353,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 339,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
Совместимые изделия
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-кабель 2986135
-
SUBCON 9/M-SH - Шинный штекер D-SUB 2761509
-
SCC 10-NS35 - Зажим для экрана 1019440
Преимущества для вас
Расстояния до 20 км
RS-232, до 230,4 кбит/с
RS-422, до 2000 кбит/с
RS-485, до 2000 кбит/с
Надежный метод модуляции (SHDSL)
2 цифровых выхода для передачи сигналов тревоги внешних контроллеров
Простота конфигурирования
для собственных линий предприятия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А