Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Дистанционное управление для децентрализованных насосных станций сточных вод

Интеллектуальная автоматизация насосов Эффективное управление канализационными насосными станциями

  • Готовое решение на базе шкафа управления и программного обеспечения

  • Непрерывный контроль и управление децентрализованными канализационными насосными станциями

  • Увеличение эффективности благодаря ориентированной на потребности работе одинарных, двойных и четверных насосных станций

  • Встроенный телемеханический интерфейс для обмена данными с вышестоящей системой управления и SMS-оповещения

  • Быстрая настройка параметров и простая диагностика благодаря встроенной сенсорной панели

Насосная станция сточных вод города Латцен с автомобилем технической службы

Модернизация насосных станций сточных вод

Сложность модернизации исторически сложившейся инфраструктуры заключается в разнообразии используемых компонентов, технологий и общих строительных условий. Поэтому для нового технического оснащения 17 насосных станций сточных вод города Латцен операторы выбрали комплексное решение Pump Control. Существующие устройства управления насосами были
дополнены или заменены средствами автоматизации на основе технологии PLCnext Technology, в результате чего был создан интеллектуальный интерфейс связи с главной системой управления.
Обслуживающий персонал получил дополнительное преимущество в виде упрощения процессов управления и техобслуживания. Теперь обеспечивается круглосуточный доступ из любого места ко всем необходимым данным насосных станций сточных вод.

Канализационная насосная станция с телемеханическим подключением

Экономичная работа насосов для отвода сточных вод

Насосные станции и установки – важные компоненты надежного отвода сточных вод. Они требуются везде, где в силу разности высот сточные воды не могут стекать самостоятельно.
При проектировании современных канализационных насосных станций необходимо учитывать внешние факторы, например, количество атмосферных осадков, а также возросшие требования к канализационному оборудованию. Возрастающее давление цен при высокой гибкости требует новых концепций управления. Решения для автоматизации насосов способствуют повышению безопасности, долговечности и энергоэффективности оборудования.

Обеспечьте надежную и энергоэффективную работу за счет модернизации канализационных насосных станций и их подключения к системам управления для непрерывного мониторинга. Системы радиосвязи в сочетании с безопасными телемеханическими протоколами дают возможность простого удаленного доступа, сокращают время простоя и облегчают планирование техобслуживания.

Джоэль Стрейтманн , Инфраструктура приложений и проектов
Джоэль Стрейтманн

Pump Control Интеллектуальная организация канализационных насосных станций

Решайте любые задачи по управлению и регулированию при эксплуатации децентрализованных канализационных насосных станций с помощью системы Pump Control. Готовый к установке шкаф управления с программным обеспечением – решение для интеллектуальной автоматизации насосов с телемеханическим подключением.

Pump Control обеспечивает надежный процесс считывания и передачи важных данных процесса, поступающих от датчиков уровня и расхода в центр управления. С помощью удаленного интерфейса OPC UA вы сможете удобно контролировать свои насосные станции на расстоянии. Доступ к любой информации осуществляется простым способом посредством систем радиосвязи в сочетании с безопасными протоколами удаленного управления.

Управление децентрализованными канализационными насосными станциями

Контроль и управление децентрализованными канализационными насосными станциями

Гибкие решения для децентрализованных насосных станций

Релейный контроллер PLC logic устанавливается в шкафу управления
Интеллектуальная система управления насосами на базе PLCnext Control, встроенная в шкаф управления
Техник со смартфоном с портальным решением на базе веб-браузера перед шкафом управления
Релейный контроллер PLC logic устанавливается в шкафу управления

Управляйте работой небольших насосных станций сточных вод с одним-двумя насосами с помощью модульного релейного контроллера PLC logic.

Это простое решение обеспечивает включение-выключение агрегатов, а также измерение уровня. Локальная визуализация выгодно реализована на основе сенсорной панели. Контроль осуществляется с помощью встроенного телемеханического интерфейса (опционального модема).

К контроллерам и системам ввода-вывода
Интеллектуальная система управления насосами на базе PLCnext Control, встроенная в шкаф управления

Модернизируйте сложные системы с помощью программного решения Pump Control. Превратите свой контроллер в умную насосную станцию с частотным управлением несколькими насосами (до четырех) и аналоговыми измерениями.

С помощью HMTL5-визуализации в веб-среде легко настраивайте необходимые параметры. Для подключения к порталу предлагается встроенный телемеханический интерфейс на базе OPC UA.

К приложению Pump Control
Техник со смартфоном с портальным решением на базе веб-браузера перед шкафом управления

Хотите иметь доступ ко всей необходимой информации о ваших канализационных насосных станциях в любое время и в любом месте, но не располагаете соответствующей инфраструктурой?
Воспользуйтесь преимуществами нашего комплексного облачного решения, которое отвечает всем основным требованиям к информационной безопасности.

Веб-портал Phoenix Contact функционирует в качестве центральной системы управления. Решение визуализирует и архивирует все рабочие параметры. Благодаря документированию значений расхода и циклов переключения вам больше не придется регулярно запускать насосные станции для проверки. Это полностью исключает имевшиеся ранее затраты на техобслуживание и уход.

Подробнее об облачных решениях
Топология: гибкие решения для децентрализованных насосных станций

Модернизируйте сложные системы с помощью открытой платформы управления PLCnext Technology или создавайте простые насосные станции с модульным релейным контроллером PLC logic.

Мобильная дистанционная диагностика осуществляется на планшете

Выявляйте неисправности без непосредственного осмотра удаленных насосных станций сточных вод.

Мобильная дистанционная диагностика

Благодаря интеллектуальному управлению аварийной сигнализацией и встроенному телемеханическому интерфейсу вы всегда будете знать текущее состояние вашей установки. Система Pump Control обеспечивает доступ к многочисленным рабочим параметрам и данным вашей установки.
В случае неисправности приходит SMS-уведомление. Всё это позволяет удобно анализировать состояния установки на расстоянии и срочно принимать необходимые меры.

Техник между насосами

Избегайте сухого хода насосов благодаря динамическому управлению уровнем.

Профилактическое техническое обслуживание

Используйте Pump Control для продления срока службы вашей установки, сокращения простоев и предотвращения неисправностей. Pump Control позволяет организовать эффективное профилактическое техобслуживание вашей установки за счет постоянной передачи важных показателей и рабочих параметров в вышестоящую систему управления
Постоянная регистрация этих данных делает возможной диагностику различных рабочих состояний (заклинивания насосов и т. п.). Это позволит вам своевременно проводить соответствующие работы по техобслуживанию и таким образом сократить эксплуатационные расходы.

Визуализация программного обеспечения для автоматизации насосных станций

Систему визуализации можно адаптировать под схему расположения оборудования предприятия.

Несложный ввод в эксплуатацию

Реализуйте эффективную автоматизацию насосных станций, например, для опорожнения резервуаров, путем локальной настройки устройства управления насосами. Все параметры быстро настраиваются через устройство визуализации.
Благодаря подключению простых цифровых сигналов затраты на монтаж сведены к минимуму. Кроме подачи питания в шкаф управления, пользователю необходимо только подключить датчики уровня, расхода и измерения тока, а также различные входные сигналы обычных кнопок, выключателей или прочих устройств сигнализации.

Значок приложения Pump Control

Превратите свой контроллер в умную насосную станцию

Без затрат на инжиниринг и программирование: для ориентированного на потребности управления насосами с динамическими порогами переключения достаточно дополнить систему PLCnext Control программным решением Pump Control.
Вместе с вами мы разработаем новую индивидуальную систему или адаптируем к вашим требованиям уже существующую.

В PLCnext Store доступна бесплатная пробная версия.