Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Remote Terminal Unit (RTU) smartRTU

Устройство удаленного управления (RTU)

Платформа smartRTU является модульным решением для дистанционного управления в различных областях применения в энергосетях. RTU предоставляет возможность выполнения комплексной обработки и предоставления информации о статусах и событиях. Заданные функции и интуитивно понятная настройка параметров при помощи веб-интерфейса позволяет использовать систему даже пользователям, у которых нет знаний в области программирования.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Мужчина использует систему дистанционного управления и автоматизации smartRTU

Основные преимущества для вас Простое и безопасное дистанционное управление

  • Используйте данные и состояния оборудования для оптимальной и прозрачной эксплуатации
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря решениям, рассчитанным на конкретные приложения
  • простая настройка конфигурации при помощи интуитивно понятного веб-интерфейса
  • Безопасная коммуникация с учетом последних стандартов в области информационной безопасности

Согласованная система для множества приложений Оптимальная прозрачность и контроль оборудования

Интерактивная карта изображений: Remote Terminal Unit — взаимодействие аппаратного и программного обеспечения
Безопасная коммуникация
Коммуникация между диспетчерской и полевым уровнем осуществляется с учетом последних стандартов в области информационной безопасности, таких как ISMS и BDEW-Whitepaper.
Безопасная коммуникация
Простота ввода в эксплуатацию
Управление Remote Terminal Unit может осуществляться на месте или дистанционно посредством веб-интерфейса.
Простота ввода в эксплуатацию
Проверенное в эксплуатации аппаратное обеспечение
Компоненты серии изделий Axioline имеют прочную конструкцию и рассчитаны в том числе на самые неблагоприятные условия. Таким образом гарантируется готовность оборудования в тяжелых климатических условиях.
Проверенное в эксплуатации аппаратное обеспечение

Принцип работы Простой контроль и управление в распределительных сетях

Интерактивная карта изображений: принцип действия RTU — пример использования в распределительной сети
Подключение процессных сигналов
Децентрализованные данные процессов можно интегрировать в приложение простым способом. Заданные функции помогут в процессе подготовки сигналов. Опционально данные можно направить на другие узлы данных для дальнейшей обработки в рамках всего процесса.
Подключение процессных сигналов
Удаленный доступ к установке
Используйте возможность реагирования на изменения состояний установки в любое время, получив доступ к установке. Выбирайте оптимальное время для обслуживания и установки обновлений при помощи безопасных веб-процессов.
Удаленный доступ к установке
Стандартизированные процессы коммуникации
Децентрализованные данные процессов можно передавать в диспетчерскую простым способом при помощи стандартизированных протоколов связи. Заданные маски ввода упрощают передачу данных в диспетчерский пункт.
Стандартизированные процессы коммуникации
Сделать данные пригодными для использования
Используйте возможность отправки данных децентрализованных установок на внешние платформы данных. Используйте полученные данные для дальнейшей оптимизации в рамках оперативного управления или инвестиционного планирования.
Сделать данные пригодными для использования
Дополнительные сведения
Всегда подходящее решение для передачи и распределения энергии

Наш многолетний опыт и огромный ассортимент изделий и услуг позволяет нам предлагать вам подходящие решения.

Узнайте больше о наших решениях
Беседа двух специалистов Phoenix Contact в защитных жилетах