Медиаконвертеры: связь оптоволоконных и медных сетей

Медиаконвертеры

Оптоволоконные конвертеры для Ethernet и полевых шин позволяют заменить медные интерфейсы на помехозащищенные оптоволоконные кабели — без больших затрат на защиту от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов.

Go to Product Detail Page for item 1330504
MC 1000E-MM ST - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000E-MM ST - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330504

Оптоволоконный конвертер с разъемом ST (B-FOC) (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.

Go to Product Detail Page for item 2902853
FL MC EF 1300 MM SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
FL MC EF 1300 MM SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2902853

Оптоволоконный преобразователь с оптоволоконным разъемом SC-Duplex (1300 нм) для сопряжения интерфейса 10/100Base-T(X) с многомодовым стекловолоконным кабелем (50/125 нм). Функция автосогласования и Auto-MDI(X). Расширенные функции диагностики связи. Возможность установки на монтажную рейку. Питание 18 ... 30 В DC

Go to Product Detail Page for item 2708326
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708326

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для 2-проводных шинных систем RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) до 500 кбит/с, кодировка NRZ, T-соединитель с двумя разъемами (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)

Go to Product Detail Page for item 2708588
PSI-MOS-RS232/FO1300 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
PSI-MOS-RS232/FO1300 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708588

Оптический конвертер с функцией оптической диагностики и контактом аварийного сигнала, для интерфейсов RS-232 со скоростью передачи до 115,2 кбит/с, оконечное устройство с оптическим интерфейсом (SC-Duplex), 1300 нм, для стекловолоконного кабеля

Go to Product Detail Page for item 2708261
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708261

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для PROFIBUS до 12 Мбит/с, T-соединитель с двумя разъемами (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовый)

Go to Product Detail Page for item 2708711
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708711

Конвертер для оптоволок. кабеля с визуальной диагностикой,, лакированная печатная плата, сигнальный контакт, для PROFIBUS до 12 Мбит/с, T-соединитель с двумя разъемами (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF- или стекловолокна (многомодовый)

Go to Product Detail Page for item 1330293
MC 1000T-SM40 WDM A - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-SM40 WDM A - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330293

Оптоволоконный конвертер с симплексным подключением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый SC оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

Go to Product Detail Page for item 1330507
MC 1000E-MM SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000E-MM SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330507

Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.

Go to Product Detail Page for item 2708371
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708371

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для разъемов RS-232 до 115,2 кбит/с, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)

Медиаконвертер для сетей Ethernet


Медиаконвертер для сетей Ethernet

Медиаконвертер Ethernet для промышленных приложений

Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный кабель: для высокой помехозащищенности и дальности передачи данных Ethernet в промышленных приложениях. В зависимости от устройства и кабеля они позволяют преодолевать расстояния до 80 км при скорости передачи данных до 1 Гбит/с.

Серия медиаконвертеров Ethernet отличается долговечностью и универсальностью. Широкий ассортимент включает в себя разнообразные устройства для базовых, расширенных и специальных требований, например, для использования во взрывоопасных зонах, в приложениях электроснабжения и распределения электроэнергии.

Выбирайте между набором функций, подходящих для Вашего приложения, и различными стекловолоконными интерфейсами. Кроме того, уникальные монтажные принадлежности обеспечивают особенно гибкие возможности установки.

Медиаконвертеры для полевых шин


Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры серии PSI-MOS обеспечивают переход с медных интерфейсов PROFIBUS на оптоволоконные линии. Преобразование производится в режиме прозрачного протокола для любых скоростей передачи до 12 Мбит/с. Это дает очевидные преимущества:

  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры позволяют объединять в оптоволоконную сеть системы полевой шины CANopen® и DeviceNet™ – быстро и с надежной защитой от помех. Очевидные преимущества:

  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для раннего оповещения о критических состояниях на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Комбинация оптоволоконных конвертеров и медных повторителей для создания соединения на основе медных носителей. Кроме того, соединители для несущей рейки позволяют создать модульный концентратор.

Последовательные медиаконвертеры


Последовательные медиаконвертеры для RS-232

Медиаконвертеры для RS-232 в качестве устройства или T-образного устройства сопряжения

Медиаконвертеры для соединений RS-232

Интерфейсы RS-232 сильно подвержены воздействию ЭМВ и разности потенциалов. Дальность передачи данных слишком маленькая. При помощи медиаконвертеров от Phoenix Contact вы можете перевести последовательные интерфейсы на оптоволокно. Это принесет вам очевидные преимущества:

  • Более протяженная дальность передачи данных
  • Устранение воздействий ЭМ-излучения
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для передачи заблаговременных сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1