Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением LC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку.
Медиаконвертеры
Оптоволоконные конвертеры для Ethernet и полевых шин позволяют заменить медные интерфейсы на помехозащищенные оптоволоконные кабели — без больших затрат на защиту от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов.
Оптоволоконный конвертер с симплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку.
Гигабитный оптоволоконный конвертер с SFP-портом для 1000Base-T, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.
Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для 2-проводных шинных систем RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) до 500 кбит/с, кодировка NRZ, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)
Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.
Гигабитный оптоволоконный конвертер со штекерным разъемом SC Duplex (850 нм) для 1000Base-T в многомодовое волокно, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.
Гигабитный оптоволоконный конвертер с SFP-портом для 1000Base-T, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.
Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для RS-422/RS-485 4-жильн./ INTERBUS до 2 Мбит/с, конечное устройство с разъемом (FSMA) для оптоволокна, 660 нм, для PCF-/полимерного волокна
Оптоволоконный конвертер с симплексным штекерным соединителем SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовое волокно, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания, IECEx, ATEX, UL HazLoc, МЭК 61850, IEEE 1613, DNV.
Оптоволоконный конвертер с разъемом ST (B-FOC) (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.
Медиаконвертер для сетей Ethernet
Медиаконвертер Ethernet для промышленных приложений
Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный кабель: для высокой помехозащищенности и дальности передачи данных Ethernet в промышленных приложениях. В зависимости от устройства и кабеля они позволяют преодолевать расстояния до 80 км при скорости передачи данных до 1 Гбит/с.
Серия медиаконвертеров Ethernet отличается долговечностью и универсальностью. Широкий ассортимент включает в себя разнообразные устройства для базовых, расширенных и специальных требований, например, для использования во взрывоопасных зонах, в приложениях электроснабжения и распределения электроэнергии.
Выбирайте между набором функций, подходящих для Вашего приложения, и различными стекловолоконными интерфейсами. Кроме того, уникальные монтажные принадлежности обеспечивают особенно гибкие возможности установки.
Медиаконвертеры для полевых шин
Медиаконвертеры для PROFIBUS
Медиаконвертеры для PROFIBUS
Медиаконвертеры серии PSI-MOS обеспечивают переход с медных интерфейсов PROFIBUS на оптоволоконные линии. Преобразование производится в режиме прозрачного протокола для любых скоростей передачи до 12 Мбит/с. Это дает очевидные преимущества:
- Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
- Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
- Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
- Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
- Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
- Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™
Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™
Медиаконвертеры позволяют объединять в оптоволоконную сеть системы полевой шины CANopen® и DeviceNet™ – быстро и с надежной защитой от помех. Очевидные преимущества:
- Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
- Сухой переключающий контакт для раннего оповещения о критических состояниях на участках оптоволоконных линий
- Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
- Комбинация оптоволоконных конвертеров и медных повторителей для создания соединения на основе медных носителей. Кроме того, соединители для несущей рейки позволяют создать модульный концентратор.
Последовательные медиаконвертеры
Медиаконвертеры для RS-232 в качестве устройства или T-образного устройства сопряжения
Медиаконвертеры для соединений RS-232
Интерфейсы RS-232 сильно подвержены воздействию ЭМВ и разности потенциалов. Дальность передачи данных слишком маленькая. При помощи медиаконвертеров от Phoenix Contact вы можете перевести последовательные интерфейсы на оптоволокно. Это принесет вам очевидные преимущества:
- Более протяженная дальность передачи данных
- Устранение воздействий ЭМ-излучения
- Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
- Сухой переключающий контакт для передачи заблаговременных сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
- Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
- Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1