Декодирующее устройство для оптоволокна PSI-MOS-RS485W2/FO... преобразует электрический сигнал данных в оптический. Встроенная функция оптической диагностики обеспечивает постоянный контроль оптических каналов, как во время монтажа, так и при эксплуатации. Если мощность сигнала в оптическом канале снижается до критически низкого уровня, активизируется сухой переключающий контакт. Оконечные устройства PSI-MOS-RS485W2/FO... E преобразуют сигналы интерфейса RS-485 для передачи по оптоволоконному кабелю. Преимущественно применяются для организации соединений "точка-точка".
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E
-
Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708339
Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для 2-проводных шинных систем RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) до 500 кбит/с, кодировка NRZ, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Серия изделий | PSI-MOS |
| MTTF | 957 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 426 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 176 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| MTBF | 272 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 44 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
| Гальваническая развязка | VCC // RS-485 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,88 Вт |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC (согласно UL) |
| Потребляемый ток, типовой | 120 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | 130 мА |
| ≤ 2 A (Для работы в комбинированной станции, через шинный соединитель для установки на монтажную рейку) | |
| Коммутация | |
| Наименование, выход | Релейный выход |
| Описание выходов | Выход сигнала о неисправности |
| Количество выходов | 1 |
| Максимальное напряжение переключения | 60 В DC (Омическая нагрузка, общая нагрузка) |
| 30 В AC (активная нагрузка) | |
| 42 В AC (пиковая, активная нагрузка) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 0,46 A |
| Питание | |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
| Длина снятия изоляции | 7,00 мм |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Битовое искажение, вход | ± 35 % (Допускается) |
| Битовое искажение, выход | < 6,25 % |
| Битовая задержка | ≤ 1 бит |
| Сигнал | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| Данные: оптические LWL | |
| Количество каналов | 1 |
| Излучаемая мощность, минимальная | -4 дБм (200/230 мкм) |
| -17,6 дБм (50/125 мкм) | |
| -14 дБм (62,5/125 мкм) | |
| Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ | 2800 м (F-K 200/230 8 дБ/км с быстромонтируемым штекером) |
| 4200 м (с F-G 50/125 2,5 дБ/км) | |
| 3300 м (с F-G 62,5/125 3,0 дБ/км) | |
| Протокол передачи | прозрачный протокол для интерфейса RS-485 |
| Тип подключения | B-FOC (ST®) |
| Длина волны | 850 нм |
| Чувствительность приемника, минимальная | -32,5 дБм (50/125 мкм) |
| -32,5 дБм (62,5/125 мкм) | |
| -32,1 дБм (200/230 мкм) | |
| Чувствительность приемника, максимальная | -3 дБм (200/230 мкм) |
| Среда передачи | Волокно PCF |
| Многомодовый стекловолоконный кабель | |
| Данные: Интерфейс RS-485, 2-проводный | |
| Скорость последовательной передачи данных | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 кбит/с |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Дальность передачи | ≤ 1200 м (в зависимости от скорости передачи данных, с экранированными витыми парами) |
| Нагрузочный резистор | 390 Ом (может быть подключен) |
| 220 Ом | |
| 390 Ом | |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 14 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 24 |
| Среда передачи | Медь |
| Формат файла / кодирование | UART (11/10 бит переключение, NRZ), устойчивый к наложениям |
| Переключение направления передачи данных | самоуправляемый |
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 105 мм |
| Цвет (Корпус) | серый (RAL 7042) |
| Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
| Оптоволоконный кабель | |
| Тип оптоволокна | 200/230 мкм |
| 50/125 мкм | |
| 62,5/125 мкм | |
| Волокно PCF | |
| Стекловолокно | |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| ≤ 2000 м (Взрывоопасные зоны) | |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | UL 21 ATEX 2550X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| ATEX, интерфейс для оптоволоконного кабеля | |
| Маркировка | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Сертификат | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Допуск Южная Корея, KC | |
| Сертификат | KCC-REI-PCK-FOCVT2708339 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Судостроение | |
| Маркировка | DNV GL |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ |
| Сигнал | ± 2 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55011 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2708339 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC212 |
| GTIN | 4017918974039 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 235,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 154,38 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Оптоволоконный кабель 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Оптоволоконный кабель 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Измерительный прибор 2799539
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Инструмент для снятия изоляции 2744623
-
PSM PTK - Разветвители с разъемами 2760623
-
PSM PTK-4 - Разветвители с разъемами 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Повторитель 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Повторитель 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Системный кабель шины 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - Шинный штекер D-SUB 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - Шинный штекер D-SUB 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - Шинный штекер D-SUB 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - Шинный штекер D-SUB 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - Шинный штекер D-SUB 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - Шинный штекер D-SUB 2744241
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный кабель 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный кабель 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Нагрузочный резистор 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Оптоволоконный патч-кабель 1402191
Преимущества для вас
Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством шинного соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью шинных соединителей, устанавливаемых на монтажную рейку
Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателей
Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (RS-485 // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
Переключающий контакт без нулевого потенциала для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконного кабеля
Подходит для систем со скоростью передачи данных до 500 кбит/с
Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А