FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
Оптоволоконный патч-кабель
1402191
Прочный монтажный кабель на основе PCF-волокна с возможностью сборки на месте для применения в помещениях, с высокопрочными элементами для снятия растягивающего усилия из арамида. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.
Подробная информация о продукте
| Применение | Внутри помещения |
| Полюсов | 2 |
| Среда передачи | Волокно PCF |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Скорость передачи | 100 Мбит/с |
| Наружный размер | |
| Наружный диаметр, мин. | 7,5 мм |
| Наружный диаметр, макс. | 8,5 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | настраиваемый |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | настраиваемый |
| Вес проводника | 54 кг/км |
| Наружный диаметр кабеля | 8 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Отдельный провод, количество жил | 2 |
| Отдельная жила, материал | Материал FRNC |
| Отдельные проводники, диаметр | 2,9 мм ±0,1 мм |
| Числовая апертура | 0,37 |
| Прочность на разрыв | 1000 Н (кратковременный) |
| 200 Н (постоянно) | |
| Ударная прочность | 2 Nm / 10 x |
| Радиус изгиба отдельного элемента | 30 мм (кратковременный) |
| 30 мм (кратковременный) | |
| Радиус изгиба общего кабеля | 60 мм (кратковременный) |
| 60 мм (кратковременный) | |
| 660 нм | 10 дБ/км |
| 850 нм | 8 дБ/км |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-2 |
| Маслостойкость | IRM 902 № 2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| Данные по огнестойкости | 1,72 МДж/м (0,48 кВтч/м) |
| Оптоволоконный кабель | |
| Количество волокон | 2 |
| Волокно | Полимерное/стекловолокно |
| Тип стекловолокна | Многомодовый, 200/230 мкм |
| Кабель, ослабление | 2,5 дБ/км (для 850 нм), 0,7 дБ/км (для 1300 нм) |
| Среда передачи | Многомодовый стекловолоконный кабель |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67/IP20 |
| Ударная прочность | 2 Nm / 10 x |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (с разъемом для быстрого монтажа) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 60 °C |
| Стойкость к УФ-излучению | 500 часов, согласно DIN EN ISO 4892-2 |
| Тип прокладки | Для помещений |
| Номер артикула | 1402191 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | ABNIBB |
| Номер таможенного тарифа | 85447000 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Оптоволоконный кабель 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Преобразователь оптоволоконного интерфейса 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Oптический адаптер 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля 1404087
Преимущества для вас
Высокая надежность благодаря выдающемуся качеству
Надежность также в приложениях, чувствительных к электромагнитным помехам
Быстрая передача данных для требовательных приложений
Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения
Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
Одиночные жилы, 2,9 мм, из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала
Прочный монтажный кабель для применения в помещении
Высокопрочные волокна из арамида для разгрузки кабеля от натяжения
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А