PSI-REP-RS485W2 - Повторитель
2313096

Подготавливается к требованиям CRA

Модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов, для 2-проводных систем с интерфейсом RS-485 и скоростью передачи данных до 500 кбит/с, с развязкой 4 цепей, устанавливается на DIN-рейку, питание 24 В DC

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Скорость передачи данных до 500 кбит/с, настройка с помощью DIP-переключателей
Высококачественная 4-канальная разводка между всеми интерфейсами
Битовая дискретизация с запасом по частоте для безопасного распознавания спорадических напряжений
Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для всех типов каскадирования устройств
Возможность подключения встроенных нагрузочных резисторов
Возможность модульного комбинирования с оптическими преобразователями PSI-MOS посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2