Декодирующее устройство для оптоволокна PSI-MOS-RS485W2/FO... преобразует электрический сигнал данных в оптический. Встроенная функция оптической диагностики обеспечивает постоянный контроль оптических каналов, как во время монтажа, так и при эксплуатации. Если мощность сигнала в оптическом канале снижается до критически низкого уровня, активизируется сухой переключающий контакт. Оконечные устройства PSI-MOS-RS485W2/FO... E преобразуют сигналы интерфейса RS-485 для передачи по оптоволоконному кабелю. Преимущественно применяются для организации соединений "точка-точка".
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E
-
Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708562
Оптический конвертер с функцией оптической диагностики и контактом аварийного сигнала, для шины 2-проводного интерфейса RS-485 (SUCONET K, MODBUS ...) со скоростью передачи до 500 кбит/с, кодирование NRZ, оконечное устройство с одним оптическим разъемом (SC-Duplex), 1300 нм, для стекловолоконного кабеля
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Ограничение износа | |
Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
Тип изделия | Медиаконвертеры |
Серия изделий | PSI-MOS |
MTTF | 903 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
412 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
169 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
MTBF | 484 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
102 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) |
Гальваническая развязка | VCC // RS-485 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,375 Вт |
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 32 В DC |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC (согласно UL) |
Потребляемый ток, типовой | 55 мА (24 В DC) |
Потребляемый ток, макс. | 90 мА |
≤ 2 A (Для работы в комбинированной станции, через шинный соединитель для установки на монтажную рейку) |
Коммутация | |
Наименование, выход | Релейный выход |
Описание выходов | Выход сигнала о неисправности |
Количество выходов | 1 |
Максимальное напряжение переключения | 60 В DC (Омическая нагрузка, общая нагрузка) |
30 В AC (активная нагрузка) | |
42 В AC (пиковая, активная нагрузка) | |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 0,46 A |
Питание | |
Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
Длина снятия изоляции | 7,00 мм |
Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
Битовое искажение, вход | ± 35 % (Допускается) |
Битовое искажение, выход | < 6,25 % |
Сигнал | Modbus |
S-BUS | |
Suconet K | |
J-BUS | |
DATA HIGHWAY | |
Данные: оптические LWL | |
Количество каналов | 1 |
Излучаемая мощность, минимальная | -3,4 дБм (50/125 мкм, многомодовый стекловолоконный кабель) |
-4,7 дБм (62,5/125 мкм, многомодовый стекловолоконный кабель) | |
-5,5 дБм (9/125 мкм, одномодовый стекловолоконный кабель) | |
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ | 25 км (с F-G 50/125 0,7 дБ/км при 1300 нм) |
22 км (c F-G 62,5/125 0,8 дБ/км при 1300 нм) | |
45 км (с F-E 9/125 0,4 дБ/км при 1300 нм) | |
Протокол передачи | прозрачный протокол для интерфейса RS-485 |
Тип подключения | SC-Duplex |
Длина волны | 1300 нм |
Чувствительность приемника, минимальная | -25,5 дБм (50/125 мкм) |
-25,5 дБм (62,5/125 мкм) | |
-26,5 дБм (9/125 мкм) | |
Чувствительность приемника, максимальная | 0 дБм (9/125 мкм) |
Среда передачи | Многомодовый стекловолоконный кабель |
Одномодовое стекловолокно | |
Данные: Интерфейс RS-485, 2-проводный | |
Скорость последовательной передачи данных | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 кбит/с |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Дальность передачи | ≤ 1200 м (в зависимости от скорости передачи данных, с экранированными витыми парами) |
Нагрузочный резистор | 390 Ω (может быть подключен) |
220 Ω | |
390 Ω | |
Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 14 |
Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 24 |
Среда передачи | Медь |
Формат файла / кодирование | UART (11/10 бит переключение, NRZ), устойчивый к наложениям |
Переключение направления передачи данных | самоуправляемый |
Чертеж |
|
Ширина | 35 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 105 мм |
Цвет (Корпус) | серый (RAL 7042) |
Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
Оптоволоконный кабель | |
Тип оптоволокна | 50/125 мкм |
9/125 мкм | |
Стекловолокно |
Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
≤ 2000 м (Взрывоопасные зоны) | |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | UL 21 ATEX 2550X |
Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx ULD 21.0013X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | ± 6 кВ |
Воздушный разряд | ± 8 кВ |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Напряжённость поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | ± 2 кВ |
Сигнал | ± 2 кВ |
Примечания | Критерий B |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Вход | ± 0,5 кВ |
Сигнал | ± 1 кВ |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55011 |
Примечания | Класс A, использование в промышленности |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2708562 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNC212 |
Страница каталога | Стр. 435 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356176279 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 235 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 235 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115617
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799322
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Нагрузочный резистор 2702636
Преимущества для вас
Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью шинных соединителей, устанавливаемых на монтажную рейку
Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством шинного соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателей
Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (RS-485 // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Переключающий контакт без нулевого потенциала для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконного кабеля
Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
Подходит для систем со скоростью передачи данных до 500 кбит/с
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А