Повторители полевой шины для систем PROFIBUS и RS-485

Повторители полевой шины и серийные преобразователи интерфейсов

С помощью повторителей полевой шины для систем PROFIBUS и RS-485 вы сможете расширить имеющуюся сеть независимо от объема передаваемых в ней данных. Повторители позволяют увеличить количество абонентов сети путем сегментирования. В зависимости от требований можно увеличить протяженность, количество и распределение каналов или обеспечить передачу с защитой ЭМС. Модульная концепция позволяет свободно комбинировать медные и оптоволоконные каналы. Последовательные преобразователи интерфейсов позволяют конвертировать между собой последовательные интерфейсы, например RS-232, RS-485, RS-422 и TTY, чтобы иметь возможность соединять различные устройства.

Go to Product Detail Page for item 2313096
PSI-REP-RS485W2 - Повторитель
PSI-REP-RS485W2 - Повторитель
2313096

Модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов, для 2-проводных систем с интерфейсом RS-485 и скоростью передачи данных до 500 кбит/с, с развязкой 4 цепей, устанавливается на DIN-рейку, питание 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2702636
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Нагрузочный резистор
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Нагрузочный резистор
2702636

Активный нагрузочный резистор для шинных систем PROFIBUS и RS-485, резервное электропитание, кроссировка напряжения питания через шинный соединитель, гальваническая развязка, возможность подключения терминатора, встроенный программный интерфейс

Go to Product Detail Page for item 2313423
PSI-REP-DNET CAN - Повторитель
PSI-REP-DNET CAN - Повторитель
2313423

Модульный повторитель для гальванической развязки и повышения дальности действия для DeviceNet™, SDS, CANopen®, скорость до 1 МБит/с. Высококачественная развязка по напряжению между интерфейсами, установка на монтажную рейку, питание 24 В пост. тока.

Модульная конструкция медных повторителей

Модульная конструкция

Модульная конструкция

Медные повторители для увеличения производительности системы:

  • Отфильтровывание поврежденных телеграмм Profibus с помощью разграничителя начала сообщения
  • Битовый контрольный хронометраж допускает любое каскадирование устройств
  • Промышленный уровень помехоустойчивости благодаря высокоэффективной гальванической развязке

Модульная концепция устройств PSI-MOS обеспечивает возможность свободного комбинирования медных и оптоволоконных каналов: устройства легко и быстро соединяются шинным соединителем для монтажной рейки. Таким образом реализуется поперечное соединение цепей передачи сигналов и цепей питания.

  • Быстрая установка без риска ошибок в разводке
  • Возможность создания индивидуальной комбинации из 10 устройств и расширения системы медными и оптоволоконными каналами (до 30)
  • Возможность замены отдельных модулей прямо во время работы без влияния на другие
  • Возможность использования опционального системного источника питания в целях резервирования
Повторители полевой шины, расширяемые путем сегментирования

Повторители полевой шины

Повторители полевой шины: расширение путем сегментирования

Повторители Phoenix Contact позволяют удлинить сеть независимо от объема передаваемых данных. Путем сегментирования при помощи повторителей полевой шины также можно увеличить число абонентов сети. В зависимости от требований можно увеличить протяженность, количество и распределение каналов или обеспечить передачу с защитой от ЭМВ. Модульная концепция позволяет свободно комбинировать медные и оптоволоконные каналы.

  • Встроенный битовый контрольный хронометраж с обработкой сигналов допускает любое каскадирование повторителей полевой шины
  • Встроенная битовая передискретизация обеспечивает передачу телеграмм без помех
  • Разграничитель начала сообщения позволяет выявлять поврежденные телеграммы PROFIBUS и отфильтровывать их из сети
Активное терминирование для сетей PROFIBUS и RS-485

Активное терминирование с PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Активное терминирование для сетей PROFIBUS и RS-485

Активное терминирование сетей PROFIBUS и RS-485: легко при помощи терминатора PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Очевидные преимущества:

  • Бесперебойная передача данных по шине благодаря постоянному активному терминированию: можно подключать и отключать абоненты шины без остановки работы
  • Фиксированный программный интерфейс в сети
  • Резервный источник питания
  • Разветвление цепей питания с помощью соединителей, устанавливаемых на монтажную рейку, для эксплуатации в комбинации

Активные программаторы и устройства диагностики подают напряжение через разъем D-SUB. Устройство также можно использовать в качестве определенного сервисного интерфейса в пределах шинной системы.