Существенно увеличьте производительность и готовность шинной системы за счет использования повторителей. Разделение шины на сегменты при помощи повторителей позволяет наряду с гальванической развязкой увеличивать протяженность сети и расширять допустимое количество подключаемых конечных устройств.
PSI-REP-DNET CAN
-
Повторитель
2313423
Модульный повторитель для гальванической развязки и увеличения дальности передачи сигналов для DeviceNet™, SDS, CANopen®, скорость передачи данных до 1 Мбит/с. Высококачественная гальваническая развязка между интерфейсами, для установки на монтажную рейку, питание 24 В DC. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Указание по применению | На данный момент мы готовим изделие таким образом, чтобы с 11 декабря 2027 года оно соответствовало требованиям Закона ЕС о киберустойчивости (CRA) на основе имеющейся в настоящее время информации по CRA. |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Тип изделия | Преобразователь интерфейсов |
| MTTF | 1091 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 514 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 208 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| MTBF | 823 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) |
| 170 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день)) | |
| Прочие характеристики | Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA) |
| Гальваническая развязка | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,32 Вт |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВэфф (50 Гц, 1 мин) |
| Расчетное напряжение изоляции | 85 В DC (Согласно EN/МЭК 60079-7, приложение H) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON) |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Потребляемый ток, типовой | 55 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | 80 мА |
| ≤ 2 A (Для работы в комбинированной станции, через шинный соединитель для установки на монтажную рейку) | |
| Функция | |
| Отображение состояний и диагностики | СИД: VCC (напряжение питания), NET A (статус Mod/Net порт A), NET B (статус Mod/Net порт B), ACT (активность / обмен данными) |
| Коммутация | |
| Наименование, выход | Релейный выход |
| Количество выходов | 1 |
| Исполнение контакта | НЗ контакт |
| Минимальное напряжение переключения | 10 В DC |
| Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 500 мА |
| Питание | |
| Длина снятия изоляции | 7,00 мм |
| Момент затяжки | 0,56 Нм ... 0,79 Нм |
| Битовое искажение, вход | ± 35 % |
| Битовое искажение, выход | < 6,25 % |
| Битовая задержка | одна длина телеграммы (EXTENDED) |
| Сигнал | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Данные: Интерфейс CAN, согласно ISO/IS 11898 для DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Скорость передачи данных | ≤ 1 Мбит/с (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
| Количество каналов | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Дальность передачи | ≤ 5000 м (зависит от скорости передачи данных и используемого протокола) |
| Количество оконечных устройств шины | ≤ 64 (на сегмент потенциала) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, с возможностью логической адресации) | |
| ≤ 128 (CANopen®, с возможностью логической адресации) | |
| Нагрузочный резистор | 124 Ом (подключение, интеграция) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 14 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 24 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Среда передачи | витая пара, экранированная |
| Параметры передачи | CSMA/CA |
| Формат файла / кодирование | Подстановка битов, NRZ |
| Данные: Интерфейс CAN, согласно ISO/IS 11898 для DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Скорость передачи данных | ≤ 1 Мбит/с (конфигурирование с помощью DIP-переключателя) |
| Тип подключения | Вставные винтовые клеммы COMBICON |
| Количество каналов | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Дальность передачи | ≤ 5000 м (зависит от скорости передачи данных и используемого протокола) |
| Количество оконечных устройств шины | ≤ 64 (на сегмент потенциала) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, с возможностью логической адресации) | |
| ≤ 128 (CANopen®, с возможностью логической адресации) | |
| Нагрузочный резистор | 124 Ом (подключение, интеграция) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 14 |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 14 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 24 |
| Среда передачи | витая пара, экранированная |
| Параметры передачи | CSMA/CA |
| Формат файла / кодирование | Подстановка битов, NRZ |
| Чертеж |
|
| Ширина | 35 мм |
| Высота | 111 мм |
| Глубина | 121 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
| Cвободным падением согл. IEC 60068-2-32 | Свободное падение: 1 м |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Эксплуатация: 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Эксплуатация: 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF07ATEX2313533X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | 508 Listed |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Судостроение | |
| Маркировка | DNV GL |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55011 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ |
| Сигнал | ± 2 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55011 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Изделие устанавливается на защелках на монтажные рейки шириной 35 мм любого типа согласно EN 60715. |
| Используемый тип несущей рейки | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2313423 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC123 |
| GTIN | 4046356428392 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 245 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 164,23 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8a76a96e-69ef-4528-8fc1-85c388799e92 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 17,553 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2713645
-
SAC-5P-920/... - Системный кабель шины 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Шинный штекер D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Шинный штекер D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Шинный штекер D-SUB 2306566
Преимущества для вас
Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателей
Скорость передачи данных до 1 Мбит/с
Высококачественная 4-канальная разводка между всеми интерфейсами
Возможность модульного комбинирования с оптическими преобразователями PSI-MOS посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А