Медиаконвертеры - PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T 2708300

Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для 2-проводных шинных систем RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) до 500 кбит/с, кодировка NRZ, T-соединитель с двумя разъемами (FSMA) для оптоволокна, 660 нм, для PCF-/полимерного волокна

Подробная информация о продукте


Декодирующее устройство для оптоволокна PSI-MOS-RS485W2/FO... преобразует электрический сигнал данных в оптический.Встроенная функция оптической диагностики обеспечивает постоянный контроль оптических каналов, как во время монтажа, так и при эксплуатации. Если мощность сигнала в оптическом канале снижается до критически низкого уровня, активизируется сухой переключающий контакт.Устройства сопряжения PSI-MOS-RS485W2/FO... T обеспечивают возможность подключения двух оптоволоконных кабелей. Наряду с линейной структурой они позволяют создавать структуры с резервированием для повышения степени готовности оборудования.



Коммутация
Наименование, выход Релейный выход
Описание выходов Выход сигнала о неисправности
Количество выходов 1
Максимальное напряжение переключения 60 В DC
Максимальное напряжение переключения 42 В AC
Макс. ток продолжительной нагрузки 0,46 A

Гальваническая развязка VCC // RS-485
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 2,4 Вт
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин)
Питание
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 30 В DC
Номинальное напряжение питания 24 В DC (согласно UL)
Потребляемый ток, типовой 100 мА (24 В DC)
Потребляемый ток, макс. 130 мА
Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON

Размерный чертеж
Вид спереди
Ширина 35 мм
Высота 99 мм
Глубина 105 мм

Оптоволоконный кабель
Тип оптоволокна 980/1000 мкм
Тип оптоволокна 200/230 мкм
Тип оптоволокна Полимерное волокно
Тип оптоволокна Волокно PCF

Битовое искажение, вход ± 35 % (Допускается)
Битовое искажение, выход < 6,25 %
Битовая задержка ≤ 1 бит
Сигнал Modbus
Сигнал S-BUS
Сигнал Suconet K
Сигнал J-BUS
Сигнал DATA HIGHWAY
Данные: Интерфейс RS-485, 2-проводный
Скорость последовательной передачи данных 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 кбит/с
Тип подключения вставные винтовые клеммы
Дальность передачи ≤ 1200 м (в зависимости от скорости передачи данных, с экранированными витыми парами)
Нагрузочный резистор 390 Ω
Нагрузочный резистор 220 Ω
Нагрузочный резистор 390 Ω (может быть подключен)
Режим работы полудуплекс
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм2
Сечение жесткого проводника макс. 2,5 мм2
Сечение жесткого проводника мин. 0,2 мм2
Сечение провода AWG макс. 14
Сечение провода AWG мин. 24
Среда передачи Медь
Формат файла / кодирование UART (11/10 бит переключение, NRZ), устойчивый к наложениям
Переключение направления передачи данных самоуправляемый
Данные: оптические LWL
Излучаемая мощность, минимальная -5,3 дБм (980 / 1000 мкм)
Излучаемая мощность, минимальная -16 дБм (200/230 мкм)
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 100 м (с F-P 980/1000 230 дБ/км с разъемом для быстрого монтажа)
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 800 м (с F-G 200/230 10 дБ/км с разъемом для быстрого монтажа)
Протокол передачи прозрачный протокол для интерфейса RS-485
Тип подключения F-SMA
Длина волны 660 нм
Чувствительность приемника, минимальная -30,2 дБм
Чувствительность приемника, максимальная -3 дБм (980 / 1000 мкм)
Среда передачи Полимерное волокно
Среда передачи Волокно PCF

Цвет зеленый
Материал корпуса PA 6.6-FR

Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

MTBF 220 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день))
MTBF 44 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день))

Питание
Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON
Момент затяжки 0,56 Нм ... 0,79 Нм

Маркировка  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Указание Соблюдать особые указания по монтажу в документации!
DNV GL-данные
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
Испытание вредными газами
Маркировка ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Судостроение
Маркировка DNV GL
CE
Маркировка Соответствует требованиям ЕС
UL, США / Канада
Маркировка Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
Маркировка Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X
Маркировка Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
ATEX, интерфейс для оптоволоконного кабеля
Маркировка  II (2) G [Ex op is Gb] IIC
Маркировка  II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Сертификат PTB 06 ATEX 2042 U
Указание Соблюдать особые указания по монтажу в документации!

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Высота ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Указание CCCex Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае.
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех EN 55011
Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Вход ± 0,5 кВ
Сигнал ± 1 кВ
Примечания Критерий B
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Примечания Критерий A
Напряжение 10 В
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Вход ± 2 кВ
Сигнал ± 2 кВ
Примечания Критерий B
Разряд статического электричества
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2
Разряд между контактами ± 6 кВ
Воздушный разряд ± 8 кВ
Примечания Критерий B
Излучение помех
Стандарты / нормативные документы EN 55011
Примечания Класс A, использование в промышленности
Электромагнитное высокочастотное поле
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3
Напряжённость поля 10 В/м
Примечания Критерий A


Ключ заказа 2708300
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 435 (C-6-2019)
GTIN 4017918974008
Вес/шт. (с упаковкой) 269,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 201,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



DNV GL

UL Recognized

cUL Recognized

cULus Recognized

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed


Совместимые продукты



Преимущества для вас

Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (RS-485 // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
Подходит для систем со скоростью передачи данных до 500 кбит/с