PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Оптоволоконный кабель
2799885

Кабель PCF, дуплекс 200 мкм / 230 мкм, товар на метры, без штекера, для прокладки в стационарных установках и машинах

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прочный монтажный кабель для прокладки в стационарных установках и машинах
Для применения в помещении
Одиночные жилы, 2,9 мм, из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала
Высокопрочные арамидные волокна для разгрузки кабеля от натяжения
Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения