Медиаконвертеры: связь оптоволоконных и медных сетей

Медиаконвертеры

Оптоволоконные конвертеры для Ethernet и полевых шин позволяют заменить медные интерфейсы на помехозащищенные оптоволоконные кабели — без больших затрат на защиту от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов.

Go to Product Detail Page for item 2708559
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708559

Оптический конвертер с функцией оптической диагностики и контактом аварийного сигнала, для PROFIBUS со скоростью передачи до 12 Мбит/с, оконечное устройство с оптическим интерфейсом (SC-Duplex), 1300 нм, для стекловолоконного кабеля

Go to Product Detail Page for item 2708892
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708892

Оптический конвертер с функцией оптической диагностики и контактом аварийного сигнала, для PROFIBUS со скоростью передачи до 12 Мбит/с, разветвитель с двумя оптическими интерфейсами (SC-Duplex), 1300 нм, для стекловолоконного кабеля

Go to Product Detail Page for item 1330296
MC 1000T-SM40 WDM B - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-SM40 WDM B - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330296

Оптоволоконный конвертер с симплексным подключением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый SC оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

Go to Product Detail Page for item 1330276
MC 1000T-SM40 SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-SM40 SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330276

Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

Go to Product Detail Page for item 1330259
MC 1000T-MM LC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-MM LC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330259

Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением LC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

Go to Product Detail Page for item 1330262
MC 1000T-SM20 SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-SM20 SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330262

Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

Go to Product Detail Page for item 2708614
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2708614

Конвертер для оптоволок. кабеля с визуальной диагностикой,, лакированная печатная плата, сигнальный контакт, для PROFIBUS до 12 Мбит/с, T-соединитель с двумя разъемами (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF- или стекловолокна (многомодовый)

Go to Product Detail Page for item 1330494
MC 1000T-MM WDM A - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
MC 1000T-MM WDM A - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330494

Оптоволоконный конвертер с симплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.

Go to Product Detail Page for item 2902659
FL MC EF WDM-B SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
FL MC EF WDM-B SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2902659

Оптоволоконный преобразователь (резервное устройство В) для сопряжения интерфейса 10/100Base-T(X) с отдельным стекловолоконным кабелем Simplex в дуплексном режиме с использванием технологии WDM (Wavelength Division Multiplex) и оптоволоконного разъема SC-Simplex (1550/1310 нм). Для эксплуатации требуется комплект устройств (тип А и тип В)!

Медиаконвертер для сетей Ethernet


Медиаконвертер для сетей Ethernet

Медиаконвертер Ethernet для промышленных приложений

Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный кабель: для высокой помехозащищенности и дальности передачи данных Ethernet в промышленных приложениях. В зависимости от устройства и кабеля они позволяют преодолевать расстояния до 80 км при скорости передачи данных до 1 Гбит/с.

Серия медиаконвертеров Ethernet отличается долговечностью и универсальностью. Широкий ассортимент включает в себя разнообразные устройства для базовых, расширенных и специальных требований, например, для использования во взрывоопасных зонах, в приложениях электроснабжения и распределения электроэнергии.

Выбирайте между набором функций, подходящих для Вашего приложения, и различными стекловолоконными интерфейсами. Кроме того, уникальные монтажные принадлежности обеспечивают особенно гибкие возможности установки.

Медиаконвертеры для полевых шин


Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры для PROFIBUS

Медиаконвертеры серии PSI-MOS обеспечивают переход с медных интерфейсов PROFIBUS на оптоволоконные линии. Преобразование производится в режиме прозрачного протокола для любых скоростей передачи до 12 Мбит/с. Это дает очевидные преимущества:

  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™

Медиаконвертеры позволяют объединять в оптоволоконную сеть системы полевой шины CANopen® и DeviceNet™ – быстро и с надежной защитой от помех. Очевидные преимущества:

  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для раннего оповещения о критических состояниях на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Комбинация оптоволоконных конвертеров и медных повторителей для создания соединения на основе медных носителей. Кроме того, соединители для несущей рейки позволяют создать модульный концентратор.

Последовательные медиаконвертеры


Последовательные медиаконвертеры для RS-232

Медиаконвертеры для RS-232 в качестве устройства или T-образного устройства сопряжения

Медиаконвертеры для соединений RS-232

Интерфейсы RS-232 сильно подвержены воздействию ЭМВ и разности потенциалов. Дальность передачи данных слишком маленькая. При помощи медиаконвертеров от Phoenix Contact вы можете перевести последовательные интерфейсы на оптоволокно. Это принесет вам очевидные преимущества:

  • Более протяженная дальность передачи данных
  • Устранение воздействий ЭМ-излучения
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для передачи заблаговременных сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1