Медиаконвертер MC 1000T-SM20 SC оснащен портом RJ45 для витой пары со скоростью 10/100 МБит/с и портом для одномодового стекловолоконного кабеля со скоростью 100 МБит/с со штекерным разъемом SC Duplex, надежной защитой от электромагнитных помех и большим диапазоном рабочей температуры.
MC 1000T-SM20 SC
-
Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1330262
Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Серия изделий | MC 1000T |
| MTTF | 69,1 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
| 508,3 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) | |
| 551,7 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °, рабочий цикл 100 % (7 дней в неделю, 24 ч в сутки)) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 57 В DC |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| 48 В DC | |
| Потребляемый ток, типовой | 20 мА (24 В DC) |
| Потребляемый ток, макс. | 170 мА (12 V DC, 75 °C) |
| Сигнал | |
| Выходной сигнал, напряжение | 12 В DC ... 48 В DC (зависит от входного напряжения) |
| Выходной сигнал, ток | 100 мА |
| Питание | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 10,00 мм |
| Сигнал | Ethernet |
| Данные: оптические LWL | |
| Излучаемая мощность, минимальная | -15 дБм (9/125 мкм, одномодовый стекловолоконный кабель) |
| Излучаемая мощность, максимальная | -8 дБм (9/125 мкм, одномодовый стекловолоконный кабель) |
| Тип подключения | SC-Duplex |
| Длина волны | 1310 нм |
| Чувствительность приемника, минимальная | -32 дБм (9/125 мкм, одномодовый стекловолоконный кабель) |
| Чувствительность приемника, максимальная | 0 дБм (9/125 мкм, одномодовый стекловолоконный кабель) |
| Среда передачи | Одномодовое стекловолокно |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Количество каналов | 1 |
| Дальность передачи | 100 м (витая пара, экранированная) |
| Среда передачи | Медь |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
| Автосогласование скорости и режима работы порта | Автоматически |
| Ссылка-адрес | Link Fault Pass Through |
| Переключение MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 123 мм |
| Глубина | 90 мм |
| Материал (Корпус) | Армированный стекловолокном полиамид |
| Алюминий | |
| Листовая сталь |
| Оптоволоконный кабель | |
| Тип оптоволокна | 9/125 мкм |
| Стекловолокно | |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г, 150 Гц, критерий 3 |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 30г, 11 мс, ударный импульс, полусинусоида |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP30 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (согласно UL) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 300 м/с², 11 мс (IEC 60068-2) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Класс I, раздел 2, группы A, B, C и D, T4 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Примечания | Критерий A |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Примечания | Критерий A |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55032 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на горизонтальной монтажной рейке NS 35 в соответствии с EN 60715 |
| Используемый тип несущей рейки | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 1330262 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC314 |
| GTIN | 4063151626341 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 270,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 180 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
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
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Разъемы для печатной платы 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Монтажная плата 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Монтажная плата 1085488
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Отвертка 1205202
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115618
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115548
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115617
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115551
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115583
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115620
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115615
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115546
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - Оптоволоконный патч-кабель 1115547
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Оптоволоконный патч-кабель 1115579
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - Оптоволоконный патч-кабель 1146546
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - Оптоволоконный патч-кабель 1115580
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - Оптоволоконный патч-кабель 1146550
Преимущества для вас
Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А