Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Клеммы с размыкателями и с ножевыми размыкателями
Различные типы клеммных блоков в частности используются в контрольно-измерительной технике, где они позволяют простым и ручным способом разъединять цепи тока. Клеммы с ножевыми размыкателями Phoenix Contact оснащены простыми в управлении ножевыми размыкателями рычажного типа. Разделительные базовые клеммы оснащены стандартизированной разделительной зоной, обеспечивающей крепление штекера для установки электронных компонентов, штекера с держателем предохранителя, разделительного штекера или проходного разъема.
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клемма с размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клемма с размыкателем, с двумя зонами разделения, номинальное напряжение: 400 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 16 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клемма с размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клеммы с ножевыми размыкателями, со второй зоной разделения, номинальное напряжение: 400 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 16 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клеммы с ножевыми размыкателями, с двумя зонами разделения, номинальное напряжение: 400 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 16 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клемма с размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Преимущества
- Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей, разделительных штекеров и поворотных контактов
- Удобство измерения тока благодаря возможности тестирования до места разъединения и после
- Безопасное обслуживание благодаря защелке-фиксатору разделительного рычага в концевом положении
- Четкая идентификация места разъединения благодаря выделению цветом
- Индивидуальная комплектация разделительных элементов, штекеров с держателем предохранителя, штекеров для установки электронных компонентов и проходных разъемов
Новые изделия
Клемма с ножевыми размыкателями
Клемма с ножевыми размыкателями
Клеммные блоки с ножевыми размыкателями оснащены навесными, поворотными рычажными лезвиями. Эти лезвия обслуживаются стандартной отверткой, что позволяет быстро открывать и закрывать цепи, к примеру, для тестирования. Тестовые гнезда интегрированы в точки подключения, так что испытания могут проводиться с подключенными проводниками. Для предотвращения случайного срабатывания ножевых разъединителей они фиксируются в четко распознаваемых конечных положениях. Опциональные блокировочные устройства позволяют полностью предотвратить срабатывание лезвий разъединителя рычага.
Клемма с размыкателем и разделительный штекер
Клеммы с размыкателями
В большинстве случаев клеммы с размыкателем являются проходными, многопроводными или многоярусными клеммами со встроенной разделительной зоной. Разделительные зоны стандартизированы, к ним можно подсоединять различные функциональные штекеры. Вставка функционального штекера приводит к появлению различных типов функциональных клемм. При помощи штекера с держателем предохранителя основная разделительная клемма становится клеммой для предохранителя. При использовании штекера для установки электронных компонентов клемма превращается в клемму для установки элементов. С помощью проходных разъемов и проходных барьеров базовая клемма может быть преобразована в проходную клемму или в клеммный блок без проходного изолятора. Подобно лезвиям рычажного разъединителя на клеммах с ножевыми размыкателями, интегрированные разделительные штекеры, в свою очередь, позволяют быстро переключаться между двумя коммутационными состояниями. Это простое переключение позволяет, к примеру, быстро измерять отдельные цепи тока. Это делает основную разъединительную клемму самым переменным клеммным блоком в шкафу управления с помощью съемных штекеров.
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.
Брошюра о продукции Клеммные блоки
Загрузки
Вы хотите получать информационные материалы о наших клеммах с размыкателем и клеммах с ножевыми размыкателями? Ниже Вы найдете брошюры по продукции на тему клеммных блоков и тесты качества клеммных блоков.