XT 2,5-TWIN-MT BU - Клеммы с ножевыми размыкателями
1462721

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Максимальная простота использования благодаря технологии Push-X, экономящей усилия и не требующей инструментов
Быстрый монтаж проводников любых видов с наконечниками и без
Удобное разделение цепей благодаря реализованным ножевым размыкателям
Открытые зажимные камеры гарантируют быструю кабельную разводку на объекте
Четкая идентификация соединения провода
Полная гибкость благодаря принадлежностям CLIPLINE complete для перемычек, маркировки и тестирования
Оптимизировано для ручной и автоматизированной кабельной разводки