CRIMPFOX 10S
-
Обжимные клещи
1212045
Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,14 мм2 ... 10 мм2, возможность отмены принудит. блокировки, ввод сбоку
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Расположение ручек и матрицы позволяет очень легко вставлять обжимаемый наконечник при любом положении ручки
Компактные клещи для опрессовки позволяют прилагать во время работы меньше усилий