ZBF 5 CUS
-
Плоские планки Zack
0825025
Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый (RAL 9010), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную
На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются