CRIMPFOX 6H - Обжимные клещи
1212046

Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,14 мм2 ... 6 мм2, возможность отмены принудит. блокировки, ввод сбоку

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Расположение ручек и матрицы позволяет очень легко вставлять обжимаемый наконечник при любом положении ручки
Компактные клещи для опрессовки позволяют прилагать во время работы меньше усилий