CRIMPFOX-M
-
Обжимные клещи
1212072
Корпус клещей, для установки матриц для различных типов контактов
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
| Тип изделия | Инструмент для обжима |
| Вид обжима | универсальный |
| Свойство изделия | Компактные основные плоскогубцы для сервисного использования |
| Для установки различных матриц | |
| Параллельный процесс обжима | |
| Замена матрицы без инструмента | |
| Возможность снятия принудительной блокировки без инструмента | |
| Проушина для ленты безопасности |
| Соединение провода | |
| Сечение, метрич. | 0,1 мм² ... 50 мм² |
| Ширина | 64 мм |
| Высота | 31 мм |
| Длина | 234 мм |
| Цвет | черный |
| Номер артикула | 1212072 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | BH313A |
| GTIN | 4046356452519 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 498,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 498 g |
| Номер таможенного тарифа | 82032000 |
| Страна происхождения | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000168 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Не применимо (нет электрического или электронного оборудования) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1219092
-
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212471
-
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212472
-
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212473
-
CRIMPFOX-M 10/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212080
-
CRIMPFOX-M 25/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212081
-
CRIMPFOX-M 50/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212082
-
CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212074
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212073
-
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212078
-
CRIMPFOX-M RC 6/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212079
-
CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212077
-
CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212083
-
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212084
-
CRIMPFOX-M SC 6/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212085
-
CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212087
-
CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212088
-
CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212089
-
CRIMPFOX-M RJ45/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212090
-
CRIMPFOX-M RJ11/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212091
-
CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212282
-
CRIMPFOX-M FO/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212086
-
CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212741
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212742
-
CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212743
-
CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212744
-
CRIMPFOX-M CX-4/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212745
-
CRIMPFOX-M CX-5/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212746
-
CRIMPFOX-M CX-6/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212747
-
CRIMPFOX-M CX-7/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212748
-
CRIMPFOX-M CX-8/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212749
-
CRIMPFOX-M CX-9/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212750
-
CRIMPFOX-M CX-10/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212751
-
CRIMPFOX-M CX-11/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212752
-
CRIMPFOX-M CX-12/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212753
-
CRIMPFOX-M HS/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1219092
Преимущества для вас
Широкие возможности использования инструмента делают его компактным универсальным решением для любых приложений
Клещи для обжима CRIMPFOX‑M обеспечивают быструю замену вставок с обжимными контактами
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А