ZB 5,LGS:L1-N,PE
-
Полоса Zack
1050415
Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек
На незаполненные маркировочные полосы надпись может наноситься с помощью плоттера или вручную