Выключатель аварийного останова

Выключатель аварийного останова

Сертифицированные TÜV выключатели аварийного останова мгновенно переведут машину или установку в безопасное состояние в случае аварийной ситуации. Наши командные устройства с функцией аварийного останова или отключения рассчитаны на приложения согласно EN ISO 13850 и EN 60204-1. Воспользуйтесь нашими готовыми к применению решениями для ваших стандартных приложений или сами составьте подходящее вашим требованиям решение для аварийного останова.

Go to Product Detail Page for item 1221737
PSR-ESS-M0-H210-2000-A - Выключатель аварийного останова
PSR-ESS-M0-H210-2000-A - Выключатель аварийного останова
1221737

Выключатель аварийного останова в сочетании с подходящим устройством обработки данных подходит до PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN МЭК 62061), монтаж на переднюю пластину, 5-полюсный зажим M12

Go to Product Detail Page for item 1221753
PSR-ESS-M0-H120 - Исполнительное устройство
PSR-ESS-M0-H120 - Исполнительное устройство
1221753

Исполнительное устройство с освещаемым защитным блокировочным воротом для модульных выключателей аварийного останова, для комбинации с модульным держателем и контактным датчиком в качестве функционального блока, для монтажа на передней панели, байонетный зажим

Go to Product Detail Page for item 1221752
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Контактный датчик
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Контактный датчик
1221752

Контактный датчик для модульных выключателей аварийного останова с принудительным размыкающим контактом (NC) для безопасного отключения, в сочетании с соответствующим оценочным устройством подходит до PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN МЭК 62061)

Go to Product Detail Page for item 1221757
PSR-ESS-M0-H110 - Исполнительное устройство
PSR-ESS-M0-H110 - Исполнительное устройство
1221757

Исполнительное устройство с защитным блокировочным воротом для модульных выключателей аварийного останова, для комбинации с модульным держателем и контактным датчиком в качестве функционального блока, для монтажа на передней панели, байонетный зажим

Go to Product Detail Page for item 1396559
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC - Контактный датчик
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC - Контактный датчик
1396559

Контактный датчик для модульных выключателей аварийного останова, оснащенный НЗ контактом с принудительным управлением (NC) для безопасного отключения, в комплекте с соответствующим устройством обработки данных, до PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN МЭК 62061), комплектация только 4 контактными датчиками

Go to Product Detail Page for item 1221739
PSR-ESS-M0-H220-2001-C - Выключатель аварийного останова
PSR-ESS-M0-H220-2001-C - Выключатель аварийного останова
1221739

Переключатель аварийного останова в сочетании с подходящим индикаторным устройством подходит для PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), освещение для отображения состояния готовности к работе, монтаж на переднюю пластину, подключение плоского штекера

Go to Product Detail Page for item 1221749
PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Контактный датчик
PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Контактный датчик
1221749

Контактный датчик для модульных выключателей аварийного останова с принудительным размыкающим контактом (NC) для безопасного отключения, замыкающим контактом (NO) для контроля монтажа, в сочетании с соответствующим оценочным устройством подходит до PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN МЭК 62061)

Go to Product Detail Page for item 1221758
PSR-ESS-M0-H100 - Исполнительное устройство
PSR-ESS-M0-H100 - Исполнительное устройство
1221758

Исполнительное устройство для модульных выключателей аварийного останова, для комбинации с модульным держателем и контактным датчиком в качестве функционального блока, для монтажа на передней панели, байонетный зажим

Преимущества для вас

  • Повышенная безопасность труда благодаря освещенному индикатору состояния активен или не активен
  • Быстрая диагностика не месте благодаря цветным индикаторам коммутационных положений
  • Защита от ошибок монтажа благодаря автоматическому контролю контактного датчика аварийного останова
Кнопка аварийного останова с подсвеченным индикатором состояния

Подсвеченный индикатор состояния активен/не активен

Повышенная безопасность труда

Механизмы и установки становятся все более модульными. Не все части механизмов и установок постоянно находятся в эксплуатации. Чтобы в случае опасности можно было надежно отличить активные устройства аварийного останова от неактивных, в соответствии со стандартом EN ISO 13850 можно использовать подсвеченные кнопки.

Если данная часть машины в настоящий момент находится в работе, то активная кнопка аварийного останова подсвечена. Если часть машины в настоящий момент не подключена, то кнопка аварийного останова не подсвечена. Соответственно кнопка не активна и оптически сразу распознается как неактивная кнопка аварийного останова или отключения.

Ненажатая кнопка аварийного останова с цветовой индикацией коммутационного положения

Цветной индикатор коммутационного положения ненажатого переключателя

Быстрая диагностика на месте

Особенно в протяженных установках найти нажатую кнопку аварийного останова часто бывает очень трудно. Для быстрой диагностики на месте все наши устройства управления аварийным отключением оснащаются цветным индикатором коммутационного положения. Так нажатые кнопки можно с одного взгляда отличить от ненажатых.

Модульный выключатель аварийного останова с контролируемым автоматически контактным датчиком

Модульный выключатель аварийного останова с контролируемым автоматически контактным датчиком

Защита от ошибок монтажа

Оборудуйте наши модульные устройства аварийного останова контактными датчиками аварийного останова с автоматическим контролем. Так машина автоматически переводится в безопасное состояние, если при монтаже кнопки аварийного останова возникают ошибки или повреждения между контактным датчиком и исполнительным устройством. После корректного монтажа машина вводится в эксплуатацию, как обычно.

При этом контактные датчики с автоматическим контролем обеспечивают надежную остановку или отключение установки.

Ассортимент готовых к применению решений аварийного останова

Ассортимент готовых к применению решений аварийного останова

Готовые к применению решения для стандартных приложений

Реализуйте функции аварийного останова быстро и просто, используя наши подготовленные выключатели.

Наш ассортимент обеспечивает простой и быстрый монтаж в соответствии с вашими запросами: устанавливайте решение напрямую в поле, в пульт управления или в шкаф управления вашей машины. Опционально наши кнопки аварийного останова можно приобрести с 5-контактным зажимом M12 и с монтажом по принципу plug & play.

Возможности комбинирования модульных выключателей аварийного останова

Возможности комбинирования модульных выключателей аварийного останова

Модульная система для индивидуальных целей применения

Наши модульные устройства управления аварийным отключением позволяют создавать экономичные решения безопасности по вашим требованиям.

Комбинируйте исполнительные устройства, держатели модулей и контактные датчики по отдельности. По желанию можно интегрировать дополнительные функции, например, подсвечиваемые блокирующие защитные манжеты, для обеспечения особого уровня безопасности.

Ссылка на пример модульной системы аварийного останова

Модульная система аварийного останова

Дополнительные сведения

В чем разница между аварийным остановом и аварийным отключением?

Функция аварийного останова служит для того, чтобы в случае возникновения опасности для оператора машина была остановлена как можно быстрее. Команда аварийного останова при этом приводит к прекращению опасного движения машины, например, механического вращения.

Функция аварийного отключения актуальна в связи с электрической энергией. Оборудование аварийного отключения немедленно обесточивают систему для защиты оператора от таких опасностей, как поражение электрическим током.

Как работает аварийный останов или аварийное отключение?

Аварийный останов или аварийное отключение инициируется вручную. Красная кнопка при нажатии блокируется, ее разблокирование производится только вручную. Таким образом обеспечивается безопасное состояние установки во избежание источника повышенной опасности.