Выключатели аварийного останова Phoenix Contact представляют собой электромеханические коммутационные устройства с защитной функцией. Они предназначены для безопасного отключения или остановки машин и установок в целях предотвращения или уменьшения вреда, причиняемого человеку, и материального ущерба. Портфолио включает в себя как модульную систему, так и предварительно сконфигурированное решение. Модульные выключатели аварийного останова состоят из следующих компонентов: - Исполнительное устройство PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Держатель модуля PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Безопасный контактный датчик PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC или PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC При необходимости можно комбинировать дополнительные контактные датчики.
PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC
-
Контактный датчик
1221748
Модуль освещения для модульных выключателей аварийного останова, подходит для исполнительного устройства PSR-ESS-M0-H120
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E140324Функциональная безопасность
ID допуска: B 029429 0031EAC
ID допуска: RU*DE*B*00073/21Совместимые изделия
Преимущества для вас
Модульная система обеспечивает экономичное решение для индивидуальных целей применения
Повышенная безопасность труда благодаря подсвечиванию выключателя аварийного останова