Сборка печатной платы Способы монтажа и пайки для печатных плат
С нашими технологиями подключения печатных плат вы имеете свободный выбор подходящего типа монтажа. Они подходят для комплектации вручную так же, как и для наполовину или полностью автоматизированных процессов изготовления. Они обеспечивают возможность эффективной и безопасной компоновки печатных плат. Получите информацию об областях применения различных способов сборки печатной платы, а также об их требованиях и преимуществах.
Способы пайки
Пайка SMT – современный способ пайки
Поверхностный монтаж (Surface Mounting Technology – SMT) является основой современного производства структурных групп. В отличие от монтажа проводных компонентов через сквозные отверстия, устройства поверхностного монтажа (Surface Mount Device – SMD) имеют паяные соединительные колодки, которые припаиваются напрямую на верхнюю сторону печатной платы с помощью пайки оплавлением. Пайка SMT дает возможность оптимизировать производство структурных групп в отношении экономичной и высококачественной сборки печатной платы.
Пайка THR – механическая прочность при автоматической комплектации
Пайка THR (Through-Hole-Reflow – THR) комбинирует особо стабильные механически паяные соединения сквозного монтажа с эффективным технологическим процессом поверхностного монтажа с возможностью автоматизации. При этом паяльная паста вдавливается в монтажные отверстия с использованием аналогичного производственного оборудования. Функциональный принцип этого процесса в настоящее время считается установленным и был учтен в отдельном стандарте DIN EN 61760-3.
Пайка волной – быстрый и экономный способ пайки
При пайке волной проводные электронные или соединительные элементы паяются после комплектации вручную или посредством монтажного автоматического устройства на печатную плату. При этом весь модуль сначала опрыскивается со стороны пайки флюсующей добавкой, затем нагревается, а потом проводится через одиночную или двойную паяльную волну, где он орошается припоем. После данного процесса пайки весь модуль охлаждается, чтобы достичь сокращения термической нагрузки на печатную плату. При пайке исключительно элементов для сквозного монтажа (Through Hole Technology – THT), которые в следствие их конструкции должны выдерживать более высокие механические нагрузки, пайка волной все еще является стандартным методом.
Способы монтажа без пайки
Прямое подсоединение - гибкое решение для приложений «провод-плата» и «плата-плата»
При прямом подсоединении штекерный соединитель для прямого монтажа контактирует с соответствующими контактными площадками на краю печатной платы. Так штекерные соединители «провод-плата» и «плата-плата» могут просто в горизонтальном направлении вставляться на печатные платы толщиной 1,6 мм без дополнительного инструмента. Во избежание ошибок при сборке штекеры маркируются на заводе. Для фиксации на печатной плате используются упругие блокировочные защелки. Поскольку процесс пайки отсутствует соединительные компоненты не подвергаются температурной нагрузке.
SKEDD – инновационная технология прямого подсоединения
SKEDD – это инновационная технология монтажа, позволяющая соединять штекерные разъемы с печатной платой через сквозные металлизированные отверстия. Монтаж производится без инструмента и без дополнительных разъемов на плату. Расположенные на штекерном соединителе лепестковые заклепки обеспечивают надежное и стойкое к воздействию вибраций соединение. Штекеры прямого подключения SKEDD от Phoenix Contact основываются на лицензированной технологии Würth Elektronik. Штекеры прямого подключения и весь ассортимент штекерных соединителей для печатных плат отвечают требованиям стандарта DIN EN 61984.
Брошюра «Штекерные соединители для технологии поверхностного монтажа»
Углубите ваши знания о технологии поверхностного монтажа
Узнайте основы современного производства структурных групп с технологиями поверхностного и сквозного монтажа. Кроме того брошюра включает обзор ассортимента клемм для печатной платы, штекерных соединителей для печатных плат и круглых штекерных соединителей для пайки THR и SMT. Глоссарий в конце брошюры объясняет важные технические термины, касающиеся производства с технологией поверхностного монтажа.
Загрузите брошюру здесь: