Держатель контактов, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, D-кодирование, Пайка оплавлением SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Штекер М12
Держатель контактов, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, D-кодирование, Пайка оплавлением SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Держатель контактов, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12, A-кодирование, Пайка оплавлением SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Держатель контактов, 4-контактный, Гнездо, угловой, M12, D-кодирование, Выводы под пайку (THR)
Держатель контактов, 5-контактный, Штырь, прямое, M12, B-кодирование, Пайка оплавлением SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Держатель контактов, 8-контактный, Гнездо, угловой, M12, A-кодирование, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Держатель контактов, 4-контактный, Штырь, прямое, M12, A-кодирование, Пайка оплавлением SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Штекерный соединитель, Универсальный, 5-контактный, неэкранированный, Гнездо угловой M12 Push-Pull, кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Пластмасса, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 5-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12 Push-Pull, кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Держатель контактов, 8-контактный, Штырь, прямое, M12, A-кодирование, Пайка оплавлением SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )