Расположение полюсов со смещением на 180°
SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR R
-
Держатель контактов
1506690
Держатель контактов, 8-контактный, Гнездо, угловой, M12, A-кодирование, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подходит для Pick-and-Place: автоматическая комплектация на печатной плате повышает эффективность производства
Оптимизированная конструкция: смещенный центр тяжести, благодаря чему располагается на печатной плате «без усилий» и без защелок
Гибкость: легкое размещение и выравнивание на печатной плате даже в ограниченном пространстве
Модульность: совместимость с имеющимися корпусами THR