SACC-M12-SCO NUT L 90 - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1432460

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12-SPEEDCON, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку