Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Круглые штекерные соединители 12-контактные

Go to Product Detail Page for item 1629160
M23-12P1N8A80DUS - Кабельный разъем
M23-12P1N8A80DUS - Кабельный разъем
1629160

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1467146
M23-12S1N129003S - Переходные соединители
M23-12S1N129003S - Переходные соединители
1467146

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1543946
M23-12S2N129002S - Переходные соединители
M23-12S2N129002S - Переходные соединители
1543946

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 12, Направление вращения: Против часовой стрелки, тип контакта: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 8,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1607275
RF-12S1N8A8003 - Кабельный разъем
RF-12S1N8A8003 - Кабельный разъем
1607275

Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 13,2 мм, полюсов: 12, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1629119
M23-12S1N8A9002S - Переходные соединители
M23-12S1N8A9002S - Переходные соединители
1629119

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 8,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1629113
M23-12P1N8A9004S - Переходные соединители
M23-12P1N8A9004S - Переходные соединители
1629113

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 15 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1619354
CA-12P1N8AT008S - Кабельный разъем
CA-12P1N8AT008S - Кабельный разъем
1619354

M23, Кабельный разъем, серия: CA, угловой, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1243451
CA-12P1N12T0DNX - Кабельный разъем
CA-12P1N12T0DNX - Кабельный разъем
1243451

M23, Кабельный разъем, серия: CA, угловой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1619709
CA-12P1N128007 - Кабельный разъем
CA-12P1N128007 - Кабельный разъем
1619709

M23, Кабельный разъем, серия: CA, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1619437
CA-12P1N12T0DNS - Кабельный разъем
CA-12P1N12T0DNS - Кабельный разъем
1619437

M23, Кабельный разъем, серия: CA, угловой, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу