SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO
-
Крепежный резьбовой элемент корпуса
1414005
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12-SPEEDCON, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку