Штекер M12, 6-контактный

Go to Product Detail Page for item 1420822
SACC-CI-M12MSM-5PE-L180 THR T - Держатель контактов
SACC-CI-M12MSM-5PE-L180 THR T - Держатель контактов
1420822

Держатель контактов, Мощность, 6-контактный, Штырь, прямое, M12, M-кодирование, Выводы под пайку (THR), этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1415301
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1415301

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Мощность, 6-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, M-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,2 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1415303
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1415303

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 6-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, M-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,2 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1239591
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12MS-6CON-M16/0,5-970X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239591

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 6-контактный, SANTOPRENE без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 0,5 м, 0,25 мм2, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1429091
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1429091

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 6-контактный, SANTOPRENE без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Гнездо, прямое, M12, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 0,5 м, 0,25 мм2, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1429156
SACC-M12MR-6Q SH VARAN - Штекерные соединители для передачи данных
SACC-M12MR-6Q SH VARAN - Штекерные соединители для передачи данных
1429156

Штекерные соединители для передачи данных, VARAN, 6-контактный, экранирован., Штекеры угловой M12, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Go to Product Detail Page for item 1420833
SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR R - Держатель контактов
SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR R - Держатель контактов
1420833

Держатель контактов, Мощность, 6-контактный, Гнездо, прямое, M12, M-кодирование, Выводы под пайку (THR), этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1239598
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12FS-6CON-M16/5,0-970X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239598

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 6-контактный, Гнездо, прямое, M12, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 5 м, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1429075
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1429075

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 6-контактный, SANTOPRENE без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 2 м, 0,25 мм2, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1239595
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12FS-6CON-M16/0,5-970X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239595

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 6-контактный, SANTOPRENE без галогенов, черный RAL 9005, экранирован., Гнездо, прямое, M12, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 0,5 м, 0,25 мм2, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )