Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Сальниковый корпус RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, материал: PA, кабельный отвод: прямое, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, Ethernet