Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - Сальниковый корпус RJ45
1658671

Сальниковый корпус RJ45, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, материал: PA, кабельный отвод: прямое, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, Ethernet

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простое управление
IP65/67
Высококачественное и недорогое решение в области защиты IP
На выбор также стационарный монтаж