Сальниковый корпус RJ45, IP20, для штыревых вставок VS-08-ST-RJ45, с креплением к монтажной раме на защелках (Push-Pull), для кабелей диаметром 5,0 ... 6,5 мм
Гильзы для защиты от изгиба
Колпачок для защиты от излома RJ45, для штыревых вставок VS-08-ST-H11-RJ45 и VS-08-ST-H21-RJ45, для кабелей диаметром до 7 мм, цвет: серый
Сальниковый корпус RJ45, IP20, для штыревых вставок VS-08-ST-RJ45, с креплением к монтажной раме на защелках (Push-Pull), исполнение с разворотом, для подключения модульных управляемых коммутаторов серии Factoryline, для кабелей диаметром 5,0 ... 6,5 мм
Колпачок для защиты от излома RJ45, для штыревой вставки VS-08-ST-RJ45, для кабелей диаметром до 6 мм, цвет: серый
Колпачок для защиты от излома RJ45, для штыревых вставок VS-08-ST-H11-RJ45 и VS-08-ST-H21-RJ45, для кабелей диаметром до 7 мм, цвет: зеленый
Колпачок для защиты от излома RJ45, для штыревой вставки VS-08-ST-RJ45, для кабелей диаметром до 6 мм, цвет: зеленый
Колпачки для защиты от излома кабелей, для корпусов кабельных разъемов KGS-...,
Колпачок для защиты от излома
Колпачок для защиты от излома, для сальниковых корпусов SC-RJ/IP67