Штекер M12, 2-контактный

Go to Product Detail Page for item 1239650
SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910SCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910SCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239650

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный, PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 0,5 м, PROFIBUS, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1534397
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1534397

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Гнездо, прямое, M12, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 1 м, PROFIBUS, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1437494
SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1437494

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный, PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 1 м, PROFIBUS, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1437478
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1437478

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный, PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 5 м, PROFIBUS, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1239931
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239931

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Гнездо, прямое, M12, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 5 м, PROFIBUS, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1525571
SACCEC-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
SACCEC-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1525571

Аппаратн. соединитель передняя стенка, 2-контактный без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Штырь, прямое, M12, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 5 м, PROFIBUS, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1437517
SACCBP-MSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-MSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1437517

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFIBUS, 2-контактный, PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 5 м, PROFIBUS, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1424678
SACC-M12MSB-2PL SH PB - Штекерные соединители для передачи данных
SACC-M12MSB-2PL SH PB - Штекерные соединители для передачи данных
1424678

Штекерные соединители для передачи данных, PROFIBUS DP (12 Мбит/с), 2-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: B, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм

Go to Product Detail Page for item 1525597
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1525597

Аппаратн. соединитель передняя стенка, 2-контактный, PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Гнездо, прямое, M12, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 0,5 м, 0,22 мм2, PROFIBUS, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1519574
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1519574

Аппаратн. соединитель передняя стенка, 2-контактный, PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, экранирован., Гнездо, прямое, M12, B-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 2 м, 0,22 мм2, PROFIBUS, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу