Штекерный соединитель M12 Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1457856
SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACC-DSI-MS-4CON-L180/SH RD - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1457856

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, Пайка волной, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1239447
VS-FSBPXS-OE-94F/1,0X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
VS-FSBPXS-OE-94F/1,0X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239447

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, X-кодирование, к свободный конец, Линия шины, длина кабеля: 1 м, для железнодорожного транспорта, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1239816
SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH TQX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239816

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, D-кодирование, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1553378
SACCBP-M12FS-8CON-M16/1,0-940 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12FS-8CON-M16/1,0-940 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1553378

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12, A-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 1 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1239948
SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239948

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, D-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 1 м, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1237413
SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SCO SHX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SCO SHX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1237413

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, D-кодирование, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1238707
SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 SCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1238707

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, X-кодирование, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1456556
SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH GN - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH GN - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1456556

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, D-кодирование, Пайка волной, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1551574
SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1551574

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, Штырь, прямое, M12, D-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 1 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1237405
SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCOX - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1237405

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, X-кодирование, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )