SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCOX
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1237405
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, кодирование: X, Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1,5, Выводы под пайку, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта