Резьбовой колпачок - PROT-M12 FB 1555538

Резьбовые колпачки M12, из нержавеющей стали, для закрытия неиспользуемых розеток M12 кабелей для подключения датчиков и исполнительных устройств, гнезд коробок (концентраторов) и встраиваемых соединителей для пищевой промышленности

Подробная информация о продукте




Степень защиты IP65
IP67
IP69K
IP65/IP67/IP69K

Цвет cеребристый
Материал Нержавеющая сталь V4A

Тип резьбы M12

Общая информация Предельно допустимый ток: 48 В AC и 60 В DC
Не подходит для гнезд M12 с кодировкой K, L и M
Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Platform


Ключ заказа 1555538
Упаковочная единица 5 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 5 шт
Страница каталога Стр. 54 (C-2-2019)
GTIN 4046356170543
Вес/шт. (с упаковкой) 5,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 5,4 GRM
Номер таможенного тарифа 73269098
Страна происхождения DE



Совместимые продукты