Держатель контактов, 4-контактный, Гнездо, угловой, M12, D-кодирование, Выводы под пайку (THR)
Штекер M12, 4-контактный
Держатель контактов, 4-контактный, Гнездо, угловой, M12, A-кодирование, Выводы под пайку (THR)
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, Гнездо, прямое, M12, D-кодирование, Пайка волной
Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, экранирован., Штекеры угловой M12 Push-Pull, кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 4-контактный, неэкранированный, Штекеры прямое M12, кодирование: T, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 6 мм ... 11 мм, Контакт 4 опережающий
Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, экранирован., Гнездо угловой M12 Push-Pull, кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, экранирован., Гнездо прямое M12 Push-Pull, кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм
Штекерные соединители для передачи питания, Мощность, 4-контактный, неэкранированный, Гнездо прямое M12, кодирование: T, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 6 мм ... 11 мм
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, Гнездо, угловой, M12, D-кодирование, Пайка волной
Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, неэкранированный, Штекеры прямое M12 Push-Pull, кодирование: A, Пружинный зажим Push-Lock, материал накатанной гайки: Пластмасса, наружный диаметр проводника 4 мм ... 8 мм