Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Компактные оптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку

Перспективная высокоскоростная передача данных: Оптические кроссы Phoenix Contact для стабильной и надежной передачи данных в реальном времени. Компактные и унифицированные по форме oптические кроссы располагают достаточным местом для надежного подключения оптоволоконных кабелей.
Компактные оптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку

Преимущества для вас

  • Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
  • До двенадцати фронтальных дуплексных разъемов и компактные размеры позволяют экономить место в шкафу управления
  • Запатентованная конструкция магазина для монтажного кабеля Pigtail имеет оптимальные размеры, обеспечивая удобство соединения и небольшие радиусы изгиба
  • Сокращение времени монтажа благодаря заводской подготовке к сращиванию
  • Интуитивное управление с лицевой стороны и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции Phoenix Contact
Планшет с white paper на тему оптоволоконного кабеля

White paper по технологии оптоволоконных кабелей

Безопасная и надежная высокоскоростная передача данных по оптоволоконным кабелям: эта технология позволяет передавать данные в виде света на большие расстояния. Прочитайте наш white paper, чтобы узнать, какие преимущества это дает. Узнайте о различных типах кабелей и волокон и о том, для каких применений подходит та или иная технология.

 Компактные oптические кроссы серии FDX 20

Компактные oптические кроссы серии FDX 20

До двенадцати фронтальных дуплексных разъемов обеспечивают оптимальные условия для стабильной и надежной передачи данных.

 Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну

Штекерные соединители для передачи данных по оптоволокну

Выберите высокую скорость передачи данных, гибкие технологии подключения и надежные концепции защиты.

Компактные оптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку

Видео: Компактные оптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку
Компактные оптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку YouTube