SACC-MCI-M12MSD-4CON/0,5
-
Держатель контактов
1440821
Держатель контактов, 4-контактный, Штырь, прямое, M12, кодирование: D, к свободный конец, Монтаж на переднюю стенку/четырехгранный фланец, M12, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм2, Гибкий кабель TPE, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Модуль для контактов |
Применение | Сигнал |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Уплотнение имеется | нет |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | D |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Проходное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
250 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Среда передачи | Медь |
Сопротивление кабеля, макс. | 57,6 мΩ/м |
Тип подключения | Отдельные проводники |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штырь |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | D |
Подключение 2 | |
Исполнение головки | свободный конец |
Длина кабеля | 0,5 м |
Тип кабеля | Гибкий кабель TPE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,2 мм ±0,07 мм |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Материал, изоляция проводника | TPE |
Толщина стенки, изоляция | 0,21 мм (Изоляция жилы) |
Номинальное напряжение, проводник | 300 В |
Испытательное напряжение, проводник | 3000 В AC |
Проводники - сопротивление | ≤ 57,6 мΩ/м |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -25 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Тип монтажа | Монтаж на переднюю стенку/четырехгранный фланец M12 Длина стороны 25 мм |
Указания по монтажу | Длина стороны 25 мм |
Номер артикула | 1440821 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABQCED |
Страница каталога | Стр. 44 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356533638 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 10,017 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4ed335f4-58b2-4b86-beb3-6ced84906549 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Удобная сборка в полевых условиях: приборные соединители, обеспечивающие быстрый монтаж на местах
Держатели контактов поставляются на выбор с подготовленными или неподготовленными гибкими проводниками
Сборка и длина проводников на заказ
Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А