Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Штекерный соединитель D-SUB, 9-контактное гнездо, два кабельных отвода 35° на двух клеммных рядах, система шин: CAN, CANopen®, SafetyBus-P до 1 Мбит/с, нагрузочный резистор может быть включен с помощью ползункового переключателя, назначение контактов: 2, 3, 7, 9; клеммы с винтовым зажимом