Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Гнездовая вставка USB, 4-полюсная, розетка USB тип B и разъем для плоского кабеля, размер шага 2,54, для систем Freenet в монтажной раме, коммутационной розетки IP20, 19"-патч-панели и сервисного интерфейса