VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
-
Штекерный соединитель RJ45
1658008
Штекерный соединитель RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Гбит/с), 8-контактный, тип подключения: Клеммы с ножевыми контактами, материал: Пластмасса, сечение проводников: AWG 26- 23, cтепень защиты: IP20
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простая и быстрая сборка при помощи технологии быстрого соединения IDC
Возможность использования по всему миру благодаря EAC, UL 1863 и CAN/CSA C22.2
Оптимальны при обслуживании или ремонте в полевых условиях, специальный инструмент не требуется