Os invólucros universais UCS são compostos por dois semi-invólucros idênticos e paredes laterais amovíveis. Os dispositivos de colocação em cantos disponíveis em diversas versões e cores permitem unir os semi-invólucros e guiam as paredes laterais. Podem ser processados com simplicidade e usados em dois tamanhos diferentes de invólucro. Os adaptadores e as paredes laterais correspondentes permitem aumentar o volume dos invólucros.
Side panel for use with housing half shells 237 x 195 mm and 195 x 145 mm in size; panel thickness: 2 mm; total height of housing: 67 mm; material: polycarbonate; color: light gray similar to RAL 7035